Szerviztervek

Átfogó szolgáltatási csomag, mely lehetővé teszi, hogy megtervezze azt a szolgáltatási terjedelmet, amely a rendszere hatékony működtetéséhez, a leállások minimalizálásához és a költséghatékony üzemeltetéshez szükséges.

Ha a kritikus üzleti infrastruktúra karbantartásáról és üzemeltetéséről van szó, akkor a legfontosabb teendő a maximális hatékonysággal és optimális teljesítménnyel való működtetés. A megoldás a Schneider Electric Kritikus tápellátási és hűtési szolgáltatások szervizcsomagja, melyet egyedi üzleti igényeinek megfelelően alakítunk ki.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Advantage MAX szervizcsomag Alkatrészszám WADVMAX További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Egyfázisú Advantage szervizcsomag Alkatrészszám WADVPLN1P További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Advantage Plus szervizcsomag Alkatrészszám WADVPLUS További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Advantage Prime szervizcsomag Alkatrészszám WADVPRIME További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product (1) éves Advantage Prime szervizcsomag (1) moduláris hűtőkerethez (ACECFR20XXX vagy ACECFR40XXX) Alkatrészszám WADVPRIME-AX-80 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product (1) éves Advantage Prime szervizcsomag (1) levegőoldali energiatakarékos modulhoz, DX Alkatrészszám WADVPRIME-AX-81 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Advantage Ultra szervizcsomag Alkatrészszám WADVULTRA További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Karbantarthatóság
Műszaki támogatás Tapasztalt támogató mérnökeink rendelkezésre állnak, hogy megválaszolják az Önök kérdéseit, valamint azért, hogy bárnikor segíthessenek Önnek, amikor csak szükséges.
Összesítő szervizjelentés Részletes jelentést készít az elvégzett munkáról, valamint tartalmazza az optimális teljesítményt biztosító szervizelési javaslatokat
Környezetvédelmi felülvizsgálat Azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az Ön rendszere optimális működést lehetővé tevő környezetben van telepítve, megvizsgáljuk az Önök telephelyét, és beazonosítjuk azokat a körülményeket - mint például a túl magas hőmérséklet vagy páratartalom -, amelyek káros hatással lehetnek a rendszerre.
Az alkatrészek mellékelve vannak vagy kedvezményes áron kaphatók A cserealkatrészek és elemek mellékelve vannak, illetve kedvezményes áron rendelhetők. A szolgáltatások jellemzőit a munkalapon találja.
Onsite diagnoistics & repair Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében minősített rendszerüzemeltetőink a helyszínen diagnosztizálják, javítják és tesztelik az egységeket
Beleértve a munkadíjakat és az utazási költségeket A legtöbb esetben az utazási és munkaköltségeket a szolgáltatási szerződés tartalmazza. A szolgáltatások jellemzőit a munkalapon találja.
Gyakorlott, képesített szervizszolgálati technikusok A cégünk által kiképzett helyszíni szervizmérnökök felkészültsége kiváló, az általánosan elfogadott biztonsági előírások, és az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó előírások által előírt minősítéssel rendelkeznek, emellett speciális felkészítést kaptak az APC termékeire vonatkozóan is, így az iparágban ma elérhető legjobb minőségű szolgáltatás tudják nyújtani.
Rugalmas helyszíni reakcióidő Válassza ki az üzleti igényeinek és költségvetésének leginkább megfelelő helyszíni reagálási időt.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.