Biztonsági kamerák

A NetBotz 300, 400 és 500 eszközeit integráló kamerák

A kamerák kiterjedt köre lehetővé teszi a rendszergazdáknak, hogy az alkalmazás számára legmegfelelőbbet használhassák. A biztonsági felügyeleti alkalmazás lehetővé teszi a videofelvételekben történő gyors keresést, és a fontosabb videorészletek címkézését is. A NetBotz

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product APC NetBotz CCTV adaptertartó 120 USB-kábellel, 16 láb/5 m Alkatrészszám NBPD0123 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product NetBotz kamera pod 160 Alkatrészszám NBPD0160 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product NetBotz kamera pod 160 Alkatrészszám NBPD0160A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Elérhetőség
Mozgóképet rögzítő videokamera Készítsen képfelvételeket az ezzel kompatibilis NetBotz alkalmazásokkal.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.