NetBotz Rack Access

Teljesen integrált, méretezhető megoldás, tömeg konfigurálással, lehetővé téve a helyi és távoli hozzáférés-ellenőrzést, az APC és egyéb gyártóktól származó szekrények számára.

Az APC Rack Access megoldása könnyedén integrálható a NetBotz eszközökkel, így alkotva közös felületet a rackkel kapcsolatos hozzáférési jogosultságok kezeléséhez és irányításához, valamint a megfigyeléshez és a környezet-felügyelthez. A Rack Access Pod az A-Linken keresztül csatlakozik és a rack alsó részébe szerelhető, maximalizálva a rendelkezésre álló terület kihasználását. A tömeges konfigurálás, akár 130 ajtóig, egyszerűsíti a nagy adatközpontok kialakítását. Mivel a NetBotz kiépítést alkalmazza, megtakarítja az IP-címeket és az azokhoz kapcsolódó költségeket, és integrálódik az InfraStruxure központba. A HID technológia és a proximity kártyák lehetővé teszik a rendszer integrálását az épület beléptető rendszerébe is. Az APC Rack Access megoldása egyszerűen méretezhető és az APC NetShelter SX vagy bármilyen egyéb gyártmányú szekrényekhez alkalmazható.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product NetBotz Rack Access Pod 170 (APC SX rackhez) Alkatrészszám NBPD0171 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product NetBotz Rack Access Pod 170 (Chatsworth GlobalFrame rackhez) Alkatrészszám NBPD0172 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Védelem
Jelszavas védelem Felhasználó által választható jelszavas védelem.
Csak olvasható hozzáférés Hozzáférés megosztása anélkül, hogy a rendszer konfigurációs beállításainak jogosulatlan módosítását kockáztatná.
Kezelhetőség
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Master key (biztonsági kulcs) felülírása Elektronikus hozzáférés letiltása hardverkulccsal áramkimaradás és karbantartás esetén.
Elérhetőség
Fizikális hozzáférés-vezérlés Hozzáférés megadása felhatalmazott személyeknek a berendezéshez proximity kártyás azonosítással.
Proximity kártya felhasználói regisztráció Proximity kártyák regisztrációja külön-külön személyeknek.
Ajtóérintkező Lehetővé teszi, hogy egy NetBotz eszköz észlelje az ajtónyitást, és erre elinduljon a biztonsági kamera képrögzítése.
Felhasználói hozzáférés tervezése Minden konfigurált proximity kártya esetén hozzáférés megadása a berendezéshez egyes időszakokra.
A-Link communication port A rugalmas telepítés lehetővé teszi, hogy az erre képes NetBotz eszköztől akár 1000 méterre helyezze el az érzékelő podokat.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.