Érzékelők/kamerák/licencek/tartozékok

A beállítási lehetőségek teljes körét kihasználva optimalizálja biztonsági és környezeti felügyelő berendezéseit



 
A kamerák kiterjedt köre lehetővé teszi a rendszergazdáknak, hogy az alkalmazás számára legmegfelelőbbet használhassák. A biztonsági felügyeleti alkalmazás lehetővé teszi a videofelvételekben történő gyors keresést, és a fontosabb videorészletek címkézését is. A NetBotz
További információ
A NetBotz dobozok és külső érzékelők a felügyeleti megoldásokat a teljes környezet átfogó ábrázolásával teszik teljessé.
További információ
A NetBotz eszközökhöz készült program a következőkkel bővíti ki a beépített szolgáltatáskészletet: 2-utas audiorendszer, audiofelvétel és -lejátszás, kamera látóterének blokkolása (kikockázás), digitálisan aláírt videofelvétel, IP-szűrés, kibővített helyszín, korlátlan számú felhasználó és hat
További információ
A kábelek, rögzítőkonzolok és más tartozékok lehetővé teszik a felügyeleti rendszer gyors és egyszerű beépítését bármely környezetbe. A PoE rendszerű injektorok az APC PoE-képes eszközei számára lehetővé teszik a CAT5 kábelen keresztüli tápellátást. Ezeket az alkatrészeket
További információ
Az APC Rack Access megoldása könnyedén integrálható a NetBotz eszközökkel, így alkotva közös felületet a rackkel kapcsolatos hozzáférési jogosultságok kezeléséhez és irányításához, valamint a megfigyeléshez és a környezet-felügyelthez. A Rack Access Pod az A-Linken keresztül csatlakozik és a rack alsó részébe szerelhető, maximalizálva a rendelkezésre álló terület kihasználását. A tömeges konfigurálás, akár 130 ajtóig, egyszerűsíti a nagy adatközpontok kialakítását. Mivel a NetBotz kiépítést alkalmazza, megtakarítja az IP-címeket és az azokhoz kapcsolódó költségeket, és integrálódik az InfraStruxure központba. A HID technológia és a proximity kártyák lehetővé teszik a rendszer integrálását az épület beléptető rendszerébe is. Az APC Rack Access megoldása egyszerűen méretezhető és az APC NetShelter SX vagy bármilyen egyéb gyártmányú szekrényekhez alkalmazható.
További információ