NetBotz 500

A legnagyobb teljesítményű biztonsági és környezetfelügyelet a hálózati szekrényektől az adatközpontokig

Tudjon meg többet a NetBotz használatáról háromdimenziós animáció megtekintésével.
A NetBotz 500 prémium kategóriás biztonsági és környezetfelügyeleti rendszert kínál. A NetBotz 500 biztonsági videofelügyelete rögzíteni képes minden humán tevékenységet, így a felhasználó észlelheti a behatolásokat. Biztosítja a hőmérséklet, a páratartalom, az ajtóérintkezők, a szárazérintkezők, a pontszerű szivárgás, a rezgés, a füst és a folyadékáram felügyeletét, valamint kétutas audiofelügyeletet. A NetBotz 500 további szolgáltatásai (ideértve a StruxureWare Data Center Expert alkalmazással való integrációt és a felhasználó által definiált riasztásokat) teszik az eszközt tökéletes eszközzé ahhoz, hogy informatikai eszközeit megvédje a biztonsági és környezeti fenyegetésektől. A NetBotz 500 a hálózati szekrényektől az adatközpontokig bárhol használható, bár jellemzően közepes és nagy adatközpontokba építik be. A NetBotz egy olyan aktív felügyeleti rendszer, amely a (környezet vagy emberi tényezők miatt fellépő) fizikai károsító helyzetektől óvja a rendszert, csökkentve ezáltal az informatikai infrastruktúra kiesését vagy leállási idejét. A hálózati eszközök, érzékelők, hozzáférés-felügyelet és kamerák skálázható sorozatával úgy lett kialakítva, hogy védelmet biztosítson az eszközöknek a hálózati szekrényektől az adatközpontokig. Moduláris kialakítása lehetővé teszi, hogy az általános érzékelőket a NetBotz eszközzel együtt használhassa. Opcionális, a felhasználó által definiált riasztások küldhetők többféle formátumban és könnyen integrálhatók az eseménykezelési irányelvekbe. Több NetBotz berendezés irányításához használja a StruxureWare Data Center Expert alkalmazást. A StruxureWare Data Center Expert felügyeleti licence több kamera egyes nézetét is lehetővé teszi, amely így gyors keresést, illetve visszakeresést biztosít, emellett lehetővé teszi a fontos videofelvételek címkézését is.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product NetBotz Rack Monitor 570 Alkatrészszám NBRK0570 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Fenntartási összköltség
Elérhető böngésző A felhasználói felület böngészőből is megtekinthető, így a hálózat tetszőleges helyéről gyorsan elérhető
Eseményvezérelt videofelvétel A videotár mozgásra vagy riasztásra aktiválódik.
Kezelhetőség
Kompatibilis a vállalati felügyeleti rendszerrel Biztosítja az APC eszközök felügyeletét egyetlen rendszer segítségével azálta, hogy az SNMP-trapeket (eseményeket) a kívánt vállalati felügyeleti rendszerhez továbbítja
Advanced View ügyfélalkalmazás A készülék robusztus felülete lehetőséget nyújt múltbéli riasztások, grafikonok és konfigurációk megtekintésére.
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Riasztások nézet Riasztások egyszerű megtekintése és összefüggéseinek feltárása. A riasztásokhoz kiegészítésként videofelvételeket, grafikonokat és térképeket biztosít.
Elérhetőség
Felügyelet Érzékeli és rögzíti a mozgást, lehetővé téve a vizuális felvételek párosítását a hozzáférésekhez vagy környezeti riasztásokhoz, mely felgyorsítja az alapprobléma kielemzését.
Hibajelentés A valós idejű értesítés minimalizálja a reakcióidőt a fizikai infrastruktúrát érintő kritikus helyzetekben. Lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy csökkentsék az átlagos javítási időt (MTTR), növeljék a hatékonyságot és maximalizálják a rendelkezésre-állási időt.
Nyitásfigyelés Illetéktelen személyek általi hozzáférés észlelésű ajtókapcsolók
Környezet-felügyelet A készülék megvédése a számos, veszélyt jelentő környezeti paraméter okozta esetleges meghibásodástól.
Gyorsaság
Állítható küszöb Küszöbdefiníciók igény szerinti beállítása (érzékelőnként több küszöb, időzítés, fontossági szintek).
Egyéni eszkalációs irányelvek A riasztások kezelése az egyéni eszkalációs irányelveknek megfelelően történik, és a riasztás többféle formában érkezhet.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.