NetBotz 300

Költséghatékony biztonsági és környezetfelügyelet a hálózati szekrényektől az adatközpontokig

A NetBotz 300 jelenti a hálózat biztonsági és környezeti felügyeletnek legjobb megoldását. A beépített kamera biztonsági videofelügyelete rögzít minden humán tevékenységet. Emellett tartalmaz hőmérséklet, páratartalom, ajtómozgás, dry-contact, spot

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product NetBotz Room Monitor 355 (PoE injektor nélkül) Alkatrészszám NBWL0355 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product NetBotz Room Monitor 355 (PoE injektor nélkül) Alkatrészszám NBWL0355A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product NetBotz Room Monitor 355 (120/240 V PoE injektorral) Alkatrészszám NBWL0356 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product NetBotz Room Monitor 355 (120/240 V PoE injektorral) Alkatrészszám NBWL0356A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Kezelhetőség
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Kompatibilis a vállalati felügyeleti rendszerrel Biztosítja az APC eszközök felügyeletét egyetlen rendszer segítségével azálta, hogy az SNMP-trapeket (eseményeket) a kívánt vállalati felügyeleti rendszerhez továbbítja
Advanced View ügyfélalkalmazás A készülék robusztus felülete lehetőséget nyújt múltbéli riasztások, grafikonok és konfigurációk megtekintésére.
Riasztások nézet Riasztások egyszerű megtekintése és összefüggéseinek feltárása. A riasztásokhoz kiegészítésként videofelvételeket, grafikonokat és térképeket biztosít.
Fenntartási összköltség
Elérhető böngésző A felhasználói felület böngészőből is megtekinthető, így a hálózat tetszőleges helyéről gyorsan elérhető
Eseményvezérelt videofelvétel A videotár mozgásra vagy riasztásra aktiválódik.
Védelem
Jelszavas védelem Felhasználó által választható jelszavas védelem.
Elérhetőség
Felügyelet Érzékeli és rögzíti a mozgást, lehetővé téve a vizuális felvételek párosítását a hozzáférésekhez vagy környezeti riasztásokhoz, mely felgyorsítja az alapprobléma kielemzését.
Hibajelentés A valós idejű értesítés minimalizálja a reakcióidőt a fizikai infrastruktúrát érintő kritikus helyzetekben. Lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy csökkentsék az átlagos javítási időt (MTTR), növeljék a hatékonyságot és maximalizálják a rendelkezésre-állási időt.
Nyitásfigyelés Illetéktelen személyek általi hozzáférés észlelésű ajtókapcsolók
Környezet-felügyelet A készülék megvédése a számos, veszélyt jelentő környezeti paraméter okozta esetleges meghibásodástól.
Gyorsaság
Állítható küszöb Küszöbdefiníciók igény szerinti beállítása (érzékelőnként több küszöb, időzítés, fontossági szintek).
Egyéni eszkalációs irányelvek A riasztások kezelése az egyéni eszkalációs irányelveknek megfelelően történik, és a riasztás többféle formában érkezhet.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.