Nyitott vázas keretek

Nyitott rackek az IT berendezések és a kábelezés könnyen hozzáférhető tárolására

A 4 oszlopos, nyitott keretű rackszekrények egyszerű és olcsó megoldást kínálnak a berendezések rackbe építésére informatikai környezetekben. Ideális megoldást jelentnek rackes szervereknél, valamint hálózati és telekommunikációs eszközöknél, ahol nincs szükség biztonsági intézkedésekre az egyedi rackek szintjén, a nyitott keret pedig a zavartalan légáramlás biztosítása mellett a beépített berendezésekhez való gyors és egyszerű hozzáférést is lehetővé teszi. A Schneider Electric hátsó oldalon függőleges szerelésű rackes PDU-k beépítésére előkészített és nagy kábelkötegek könnyű vezetésére, rendszerezésére és elhelyezésére tervezett 4 oszlopos nyitott rackszekrénye a legjobb megoldás a piacon. Az ügyfelek választhatnak a szerveralkalmazások számára ideális négyzetes szerelőnyílású nyitott rackszekrény, vagy a hálózati és telekommunikációs alkalmazásokhoz megfelelő menetes rögzítőnyílású nyitott rackszekrény között. A mai szerverek jelentős része négyzetes rögzítőnyílást igényel.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product NetShelter 2 oszlopos rack 45U #12-24 menetes furattal, fekete Alkatrészszám AR201 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product NetShelter négyoszlopos nyitott rack keret, 44U, négyzetes nyílásokkal Alkatrészszám AR203A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product NetShelter 4 oszlopos, nyitott keretes rack 44U #12-24 menetes furattal Alkatrészszám AR204A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Gyorsaság
Számozott U-hely pozíciók Megszünteti az annak a meghatározásával járó problémát, hogy a rackbe telepítendő eszközöket a racken belül hová telepítsék, mivel minden egyes függőleges szerelősín az aktuális U magasságnak megfelelő címkével van ellátva.
Fenntartási összköltség
Megfordítható stabilizáló lemezek A stabilizáló lemezeket fel lehet szerelni külsőleg vagy belül, utóbbi esetben padlóterületet spórolunk meg

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Small and Powerful: IT Solutions for Server Rooms and Network Closets