Mikroadatközpontok

Átfogó informatikai infrastruktúra önálló, biztonságos szekrényben a kritikus fontosságú üzleti alkalmazások védelme érdekében. Tartalma: áramelosztás, UPS és környezetfelügyelet

A Micro Data Center (DC) Xpress gyorsabb, egyszerűbb és költséghatékonyabb módot kínál mikroadatközpontok kiépítéséhez és telepítéséhez a végpontokon. Úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az informatikai berendezések ügyfél, partner vagy integráló általi előtelepítését a szállítás előtt, és az adatközpont teljes fizikai infrastruktúráját és felügyeleti szoftverét tartalmazza egy önálló és biztonságos szekrényben. A Micro DCs Xpress ideális periférikus és IoT alkalmazások esetében, ahol a telepítés sebessége, megbízhatósága és biztonsága elsődleges szempont, továbbá rendelkezik a vezető konvergens és hiperkonvergens informatikai beszállítók tanúsítványával.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Mikro DC 24U SX, 3 KVA, 230 V Alkatrészszám MDC24SX3KVAI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Mikro DC 42U SX, 5 KVA, 230 V Alkatrészszám MDC42SX5KVAI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product SmartBunker FX 23U 3 kVA UPS, léghűtéses Alkatrészszám PFMSB50023 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product SmartBunker FX 42U 8 KVA UPS léghűtéses/DX In-RowRD Alkatrészszám PFMSB50042 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product SmartBunker FX 42U 5 kVA UPS, léghűtéses, In-Row SC Alkatrészszám PFMSB51042 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Kényelem
Egyszerű és gyors telepítés Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét.
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét.
Biztonság
Durva környezetekhez kialakított szekrény Az előregyártott modulok támogathatják az informatikai igényeket olyan alkalmazásoknál, mint a bányászat, az olaj- és gázkitermelés, az ipari létesítmények vagy a katonai célú felhasználás, illetve a forró és párás régiókban való üzemeltetés során is.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.