Rack LCD konzol

1U rack-be szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol

Tudjon meg többet a rackes LCD-konzolok használatáról háromdimenziós animáció megtekintésével.
Az APC Rack LCD-konzol billentyűzetből, egérből, és egy 17" / 19" LCD-konzolból áll, valamint egy opcionális 8 / 16 portos analóg KVM-switchből (csak a 17" modell esetén), mindez kompakt, 1U kialakítással. Ez a kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy egy KVM switch rögzíthető legyen a rackes LCD konzol hátoldalára, illetve kiküszöböli egy különálló KVM switch szükségességét, amennyiben beépített 8 / 16 portos analóg KVM switchcsel rendelkező rackes LCD konzolt használ. A konzol könnyen szerelhető és minimális karbantartási költséggel rendelkezik, ami együttesen biztosítja a tulajdonos számára az alacsony költséget. A rendszer az ultravékony LCD-kijelzővel, a beépített touchpaddel és a könnyen szerelhető egyfelhasználós rackszerelő készlettel együtt magas minőségű, élenjáró megoldást jelent a rackfelügyelet és -menedzsment terén. A rackes LCD konzolok az IT-környezetek igen széles körében alkalmazhatóak, ideértve a számítógéptermektől kiindulva akár a nagy adatközpontokat is.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product APC 17"-es rackes LCD konzol Alkatrészszám AP5717 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product APC 17"-es rackes LCD konzol - francia Alkatrészszám AP5717F További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product APC 17"-es rackes LCD konzol - német Alkatrészszám AP5717G További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product APC 17"-es rackes LCD konzol - orosz Alkatrészszám AP5717R További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product APC 17"-es rackes LCD konzol - brit angol Alkatrészszám AP5717UK További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product APC 19"-es rackes LCD konzol Alkatrészszám AP5719 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product 17"-os Rack LCD konzol integrált 8 portos analóg KVM switch-csel Alkatrészszám AP5808 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product 17"-es rackes LCD konzol integrált 16 portos analóg KVM switch-csel Alkatrészszám AP5816 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Fenntartási összköltség
Alacsony áramfogyasztás Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
Low Cooling Requirements Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
Szabvány VGA csatlakozó Az LCD monitor a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány VGA illesztővel csatlakozik
PS/2 végek A billentyűzet és a trackball a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány PS/2 csatolókkal csatlakoznak
Áramingadozás-érzékelő Energiamegtakarítás az eszköz lezárásakor az eszköz kikapcsolásával.
Integrált touchpad mutató eszköz Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
Támogatás több operációs rendszernek Windows-, Sun-, Unix- és Linux-kompatibilis.
1U rack helyet foglal Értékes szekrénytér megőrzése az adatközpontban.
Gyorsaság
Csúszósínek Gyors és egyszerű szerelés a négyzetes, kerek és menetes lyukú szekrényekben.
Képernyős kijelzés (OSD) és beállítások Az LCD kijelző elején lévő vezérlőgombok segítségével a felhasználó kényelmesen be tudja állítani a képernyő jellemzőit. A felhasználó által beállítható jellemzők: automatikus beállítási opció, kilépés, tápellátás/teljesítmény ki/be, fényerő, menü, és tápellátás/teljesítmény mutató.
Gyorskioldó panelek Az eszköz egyszerű beilleszthetősége és eltávolíthatósága.
Kábelszervezõ kar A környező eszközökkel való interferencia megakadályozása több kábelek segítségével.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.