LCD-monitorok és KVM-switchek

Hozzáférés a kiszolgálók és hálózatok adminisztrálását megkönnyítő eszközökhöz



 
Tudjon meg többet a rackes LCD-konzolok használatáról háromdimenziós animáció megtekintésével.
Az APC Rack LCD-konzol billentyűzetből, egérből, és egy 17" / 19" LCD-konzolból áll, valamint egy opcionális 8 / 16 portos analóg KVM-switchből (csak a 17" modell esetén), mindez kompakt, 1U kialakítással. Ez a kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy egy KVM switch rögzíthető legyen a rackes LCD konzol hátoldalára, illetve kiküszöböli egy különálló KVM switch szükségességét, amennyiben beépített 8 / 16 portos analóg KVM switchcsel rendelkező rackes LCD konzolt használ. A konzol könnyen szerelhető és minimális karbantartási költséggel rendelkezik, ami együttesen biztosítja a tulajdonos számára az alacsony költséget. A rendszer az ultravékony LCD-kijelzővel, a beépített touchpaddel és a könnyen szerelhető egyfelhasználós rackszerelő készlettel együtt magas minőségű, élenjáró megoldást jelent a rackfelügyelet és -menedzsment terén. A rackes LCD konzolok az IT-környezetek igen széles körében alkalmazhatóak, ideértve a számítógéptermektől kiindulva akár a nagy adatközpontokat is.
További információ
Tudjon meg többet a KVM-switchekről háromdimenziós animáció megtekintésével.
Az APC rack KVM-switchei a csatlakoztatott Windows, SUN és Linux/UNIX rendszerű szerverek helyi és a távoli POST és BIOS szintű hozzáférésével és hálózati felügyeletével segítik a rendszergazdát. Az APC analóg, a CAT-5 analóg és az IP KVM-switchek használatával csökkenthető a teljes bekerülési és működtetési költség, mivel ezek több szerverhez egyetlen billentyűzetet, monitort és egeret használnak, így minimalizálják az elfoglalt helyet, a hardvert, az elektromos igényt és a kábelezést. Javítsa a megtérülést és a rugalmasságot a központosított hálózati áramvezérlés vállalati szintű skálázhatóságával. Az APC rack KVM-switchekkel már lehetséges az adatközpontok, számítógépes helyiségek és távoli fiókirodák informatikai infrastruktúrájának kezelése jobb felügyelettel és gondtalanabb üzemeltetéssel.
További információ
Tudjon meg többet az Ethernet switchekről háromdimenziós animáció megtekintésével.
Az APC Ethernet switchek javítják az adaptálhatóságot azáltal, hogy az InfraStruXure® architektúrához készült előre integrált megoldást kínálnak. Csökkentik a teljes bekerülési és működtetési költséget azáltal, hogy gyors adatátvitelt tesznek lehetővé költséghatékony áron. Az APC 1U rackbe szerelhető Ethernet switchek a rendszergazdák csatlakozási igényeit elégítik ki, és azokat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a hálózat terhelését. Az Ethernet switchek bárhol használhatók, ahol hálózati berendezés található, beleértve a hálózati szekrényeket, a számítógépes helyiségeket és bármilyen méretű adatközpontokat.
További információ