Nagy, skálázható, gyárilag összeállított informatikai infrastruktúra, amely több SmartShelter modul összekombinálásával konfigurálható kialakítású és teljesen a szolgáltatók és a nagyvállalatok igényeire optimalizált rendszert alkot.
A SmartShelter adatközpont skálázható adatközpont-infrastruktúra megoldás nagy szolgáltatók és vállalati ügyfelek számára, akik 50‒100 rackkel bővítik az infrastruktúrát a kapacitás későbbi további bővítési lehetőségével. A megoldás gyárilag előállított, 14-15 racket tartalmazó informatikai modulokból áll, amelyeket a helyszínen szerelünk össze minimális építési munkával, és amelyek egy nagy, működőképes informatikai helyiséggé állnak össze. Az adatközpontot elhelyezheti épületen kívül vagy egy egyszerű épületben fizikai védelemmel, áramellátással és hűtési redundanciával rendelkező, távolról felügyelhető és a DCIM-szoftverek teljes körével kezelhető önálló rendszerként. ‒ A kockázatok csökkentése előre gyártott, teljes kezelésű rendszerrel – A beruházási költségek megtakarítása az infrastruktúrával kapcsolatos igények kisebb lépésekben történő növekedése miatt – A tervek jövőbeli bővítéshez igazítása a megismételhető és rugalmas kialakítás eredményeként A SmartShelter modulok tartalmazzák az adatközpont teljes fizikai infrastruktúráját, amelyet egy- vagy többmodulos konfigurációban szereltek össze és teszteltek teljesen működő adatközpont kialakítása érdekében.
Termékkatalógus | Alkatrészszám | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Termékkatalógus | Alkatrészszám | ![]() |
||
Product Előre gyártott informatikai adatközpont, 495 W, 102 rack, gazdaságos léghűtés, sínezés, 400 V/50 Hz | Alkatrészszám PFMIEG495E2E102B-001 | További információ +36 1 382 2800 +36 1 382 2800 |
||
Product Előre gyártott informatikai adatközpont, 500 W, 98 rack, kerületi, hűtött vizes hűtés, sínezés, 400 V/50 Hz | Alkatrészszám PFMIEG500C2E098B-001 | További információ +36 1 382 2800 +36 1 382 2800 |
Gyorsaság | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt | Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét. | ||||||||
Egyszerű és gyors telepítés | Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét. | ||||||||
Költségtakarékos | |||||||||
Előrejelezhető költség és teljesítmény | Az előre gyártott kialakítás és a gyárilag összeállított és tesztelt infrastruktúra jelentősen csökkenti a projekt teljes idejét és bonyolultságát. Így minimalizálhatók a kiépítési többletköltségek, valamint az eredeti műszaki kialakítás módosítása. Az eredmény: a várt költség és a tervezett teljesítmény. | ||||||||
Egyszerű és gyors telepítés | Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét. |