Chilled Water System

Előregyártott vízhűtéses csővezetékrendszer változtatható sebességű szivattyúkkal és vezérlőkkel, melyek révén hatékony és rugalmas, Tier II és III besorolású adatközponti hűtést biztosítanak.

Az előre gyártott vízhűtő modulok a vízhűtéses adatközpontok kiépítését egy rugalmas, előre gyártott, könnyen telepíthető rendszerré egyszerűsítik le. Az egyes modulok változtatható elsődleges vízáramra (VPF) vannak kialakítva, és a maximális hatékonyság érdekében csúcsminőségű vezérlőrendszereinkkel és menedzsment szoftverünkkel vannak ellátva. A modulok tartalmazzák a teljes csővezetéket, a szivattyúkat és vezérlőket, melyek házba vagy gerendasínre szerelve támogatják a külső hűtőegységeket. A modulok különféle méretekben és kialakításokban kaphatók, megfelelnek a Tier II és III osztály követelményeinek, valamint a folyamatos hűtés érdekében szünetmentes áramellátással és hőtárolási lehetőséggel is rendelkeznek. Válassza egy alapkialakítású modellünket, vagy kérjen egyedi megoldást

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Előre gyártott folyadékhűtő rendszer – rendelésre tervezve Alkatrészszám PFMHS-ETO További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Gyorsaság
Egyszerű és gyors telepítés Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét.
Méretezhető és rugalmas Az előregyártott modulok alapból lehetővé teszik az informatikai infrastruktúra skálázott növelését, és rugalmasan illeszkednek a telepítés későbbi fázisainak kialakításához és méretéhez. Ezzel a tőkebefektetés késleltethető, ami javítja a vállalat likviditását.
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét.
Integrált vízforgató rendszer Tartalmazza az összes részegységet a hűtőhöz való csatlakozáshoz, anélkül, hogy egyéb kiegészítő eszközhöz, például szivattyúhoz kellene külön csatlakozni, így a telepítés gyorsabb lesz.
Moduláris stratégia A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.