Rackbe rögzített transzfer switchek

Redundáns áramellátást biztosít egy tápkábeles berendezéseknek.

Az APC Rack Automatic Transfer switch-ek (rack ATS) megbízható, redundáns energiaellátást biztosítanak az egy vezetékkel ellátott berendezések számára. A két bemenő tápkábellel ellátott rack ATS a rá csatlakoztatott egységeket árammal látja el. Ha az egyik áramforrás kiesik, a rack ATS a másikról folyamatosan tudja biztosítani a kritikus fontosságú eszközök áramellátását. A hálózatra is kapcsolható egység beépített hálózati kapcsolattal rendelkezik, mely lehetővé teszi a távoli elérést weben, SNMP-n vagy Telnet-en keresztül.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product RACK ATS, 230 V, 10 A, C14 IN, (12) C13 OUT Alkatrészszám AP4421 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack ATS, 230 V, 16 A, (2) IEC 309 be, (1) IEC 309 ki Alkatrészszám AP4422 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product RACK ATS, 230 V, 16 A, C20 BE, (8) C13 (1) C19 KI Alkatrészszám AP4423 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack ATS, 230 V, 32 A, IEC 309 be, (16) C13 (2) C19 ki Alkatrészszám AP4424 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product TARTÓKÉSZLET, HÁTSÓ SÍNEK, RACK ATS Alkatrészszám AP7768 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product KÁBELTARTÓ KONZOL RACK ATS SZÁMÁRA Alkatrészszám AP7769 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Kezelhetőség
Színes LCD-kijelző Robusztusabb és intuitívabb helyi felügyeletet és kezelhetőséget tesz lehetővé.
Hálózat-felügyeleti lehetőségek A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az egységeket időt megtakarítva távolról elérjék, konfigurálják és irányítsák. Ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódik a firmware hálózaton keresztül történő gyors és egyszerű frissítése, a későbbi termékfejlesztések egyszerű telepíthetősége érdekében.
Védelem
10 kAIC túláram elleni védelem Védelmet biztosít jelentős túláram esetén.
Gyorsaság
Bemeneti és kimeneti csatlakozások széles választéka A termékcsalád különféle bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal rendelkezik a 120, 208 vagy 230 V tápcsatlakozókra való elosztásához. A többféle bemenet és kimenet lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy alkalmazkodjanak a változó tápigényekhez. Az APC egyetlen mellékvezeték használatával akár 5,7 kW teljesítményt szolgáltató egységeket kínál.
Elérhetőség
Kettős bemenettel rendelkező áramellátó rendszerek A csatlakoztatott berendezést redundáns AC tápfeszültséggel látja el. Az egységet két AC vonal táplálja, így ha az elsődleges tápellátás meghibásodik, az egység automatikusan átkapcsol a másik tápforrásra.
Transfer time <10ms Iparágvezető átviteli idő a zökkenőmentes működés biztosításához az elsődleges áramforrás kimaradása esetén.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.