Row 3 Phase Power Distribution

Háromfázisú áramelosztási megoldások, amelyek a soros áramellátásba és a monitor áramellátásába vagy afölé telepítve biztosítják az adatközpont üzleti szempontból kritikus fontosságú alkalmazásainak ellátását.



 
Az APC energiaelosztási tartozékai biztosítják azt a rugalmasságot, amelyre az adatközpontoknak szükségük van. Az egy- és háromfázisú kábelekkel, megszakítókkal, csatlakozókkal és monitoring tartozékokkal az adatközpont gyorsasága, rendelkezésre állása és menedzsmentje biztosítva van. Minden általunk gyártott kiegészítőt tesztelünk és garanciát vállalunk rájuk, így az adatközpont energiaelosztási egységeit az igényeknek megfelelően skálázhatja.
További információ
Az APC Konfigurálható áramelosztó egységek a gyorsaságot, a rendelkezésre állást és a kiépítés sebességét biztosítják az adatközpontok részére. A gyárilag tesztelt áramelosztási megoldások az Önök által meghatározott műszaki jellemzőknek megfelelően kerülnek kialakításra, alkalmazhatók mennyezeti és a padló alatti elosztás esetén, további előnye a kényelmes, hordozható rack-forma.
  • Telepítse gyorsan és zökkenőmentesen a gyárilag összeszerelt és ellenőrzött elosztó berendezéseket
  • Elkerülheti a kábelek összegubancolódását a méretre vágott vezeték-készletekkel, az egyedileg kialakított megszakítókkal és csatlakozókkal
  • Csökkentse az üzemi költségeket az iparágban leghatékonyabb, NEMA által tanúsított TP1 transzformátorokkal
  • Elegendő minden karbantartó- és szervizmunkát elölről , valamint hátulról elvégeznie , így nincs szükség oldalirányú hozzáférésre.
  • Nyomon követheti és szabályozhatja az energiafogyasztást, helyben, a PowerView kijelzőegységen, vagy távolról, egy böngészőprogrammal
További információ
Az MGE statikus átkapcsoló (static transfer switch, STS) két független, redundáns áramforrásból biztosítja számos berendezés tápellátását. A statikus átkapcsolók normál működési feltételek mellett kevesebb mint 4 ms alatt automatikusan átváltanak egy stabil alternatív áramforrásra. Még extrém működési feltételek (például 180 foknyi fázishiba) esetén is tízszer gyorsabban észlelik a problémát és váltanak, mint más switch-ek.
További információ
Az APC áramelosztó moduljai mind a szabványos áramelosztó rendszerek kiépítését, mind a meglévő APC moduláris áramelosztási megoldások bővítését leegyszerűsítik. Számos megszakító és csatlakozási lehetőség választható, melyek mind egyfázisú, mind háromfázisú terhelőeszközöket képesek kiszolgálni. Az áramelosztó egység biztonsági funkciói közé tartoznak a megszakítót az AC áramforrásról leválasztó retesz, és a pozitív zármechanizmussal ellátott csatlakozók. A beépített felügyeleti rendszer információt biztosít a csatlakoztatott eszközök áramfelvételéről.
További információ
A moduláris áramelosztó mérsékli az adatközpont jövőbeli elvárásaival és konfigurációjával kapcsolatos előrejelzési igényeket. Az egyedülálló áramelosztó rendszer könnyedén teljesíti az adatközpont aktuális igényeit, miközben lehetővé teszi a későbbi gyors bővítést vagy átalakítást is. A StruxureWare sorozat a kimeneti méréssel, a mellékáramkör felügyeletével és az automatikus észleléssel kapcsolatos felügyeleti megoldásainak köszönhetően leegyszerűsíti az energiamenedzsmentet. Ha a növekvő szükséglet miatt bővítésre kerül sor, az áramelosztási modulok egyszerűen csatlakoztathatók. A gyárilag összeállított modulok (áramköri megszakító, tápkábel, elektromos csatlakozó) néhány perc alatt beszerelhetők. Mind az alacsonyabb, mind a magasabb feszültséghez számos névleges teljesítmény és tápkábelhossz elérhető, biztosítva ezzel a kompatibilitást, valamint a gyors, könnyű és kényelmes telepítést.
További információ