Moduláris áramelosztás

Gyors, biztonságos és hatékony áramelosztás az informatikai berendezésekhez bármilyen méretű adatközpontban vagy nagy sűrűségű zónában.

A moduláris áramelosztó mérsékli az adatközpont jövőbeli elvárásaival és konfigurációjával kapcsolatos előrejelzési igényeket. Az egyedülálló áramelosztó rendszer könnyedén teljesíti az adatközpont aktuális igényeit, miközben lehetővé teszi a későbbi gyors bővítést vagy átalakítást is. A StruxureWare sorozat a kimeneti méréssel, a mellékáramkör felügyeletével és az automatikus észleléssel kapcsolatos felügyeleti megoldásainak köszönhetően leegyszerűsíti az energiamenedzsmentet. Ha a növekvő szükséglet miatt bővítésre kerül sor, az áramelosztási modulok egyszerűen csatlakoztathatók. A gyárilag összeállított modulok (áramköri megszakító, tápkábel, elektromos csatlakozó) néhány perc alatt beszerelhetők. Mind az alacsonyabb, mind a magasabb feszültséghez számos névleges teljesítmény és tápkábelhossz elérhető, biztosítva ezzel a kompatibilitást, valamint a gyors, könnyű és kényelmes telepítést.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product APC moduláris rack elosztószekrény, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 pólus, 5U Alkatrészszám PDPM138H-5U További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product APC moduláris rackbe épített elosztószekrény, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 pólus, 5U Alkatrészszám PDPM138H-R További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product APC moduláris távoli áramkezelési panel, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72 pólusú, 300 mm Alkatrészszám PDPM277H További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Védelem
Biztonság Fokozza a felhasználói biztonságot minden érintési pont szigetelésével, és a pozitív zármechanizmusokkal, melyek csökkentik a véletlenszerű lecsatlakozás veszélyét.
A megszakítók eszköz nélküli beszerelése A gyárilag összeállított áramelosztó modul telepítése 10 percnél kevesebb ideig tart. Külön eszköz nem szükséges hozzá.
Több elosztási opció A magas fokú tervezési rugalmasság lehetővé teszi az ügyfelek változatos követelményeinek kielégítését.
Gyorsaság
Legkisebb helyigény Értékes adatközpont terület megtakarítása, amelyet egyéb, hasznot nyújtó termékek céljára lehet fordítani.
Moduláris tervezés Gyors üzembe állítást, csökkentett karbantartási igényt biztosít az öndiagnosztikai, helyszínen cserélhető modulokkal.
Könnyű rendszerbővíthetőség Az áramelosztó modul az áramfelvételi igények növekedésével párhuzamosan lehetőséget biztosít az áramelosztási képességek növelésére.
Rendszer mobilitás A PDU berendezés áthelyezése egyszerű, így könnyen alkalmazkodik a változó adatközponti környezethez.
Kezelhetőség
Áramfelügyelet Figyelemmel kíséri a halmozott áramfelvételt áramelosztó egységenként.
Hálózatfelügyeleti lehetőség A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.