Konfigurálható áramelosztás

Rendelésre konfigurált, gyárilag szerelt elosztó az informatikai berendezésekhez bármilyen méretű adatközpontban vagy nagy sűrűségű zónában

Az APC Konfigurálható áramelosztó egységek a gyorsaságot, a rendelkezésre állást és a kiépítés sebességét biztosítják az adatközpontok részére. A gyárilag tesztelt áramelosztási megoldások az Önök által meghatározott műszaki jellemzőknek megfelelően kerülnek kialakításra, alkalmazhatók mennyezeti és a padló alatti elosztás esetén, további előnye a kényelmes, hordozható rack-forma.

  • Telepítse gyorsan és zökkenőmentesen a gyárilag összeszerelt és ellenőrzött elosztó berendezéseket
  • Elkerülheti a kábelek összegubancolódását a méretre vágott vezeték-készletekkel, az egyedileg kialakított megszakítókkal és csatlakozókkal
  • Csökkentse az üzemi költségeket az iparágban leghatékonyabb, NEMA által tanúsított TP1 transzformátorokkal
  • Elegendő minden karbantartó- és szervizmunkát elölről , valamint hátulról elvégeznie , így nincs szükség oldalirányú hozzáférésre.
  • Nyomon követheti és szabályozhatja az energiafogyasztást, helyben, a PowerView kijelzőegységen, vagy távolról, egy böngészőprogrammal

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product InfraStruxure PDU 60 kW 400 V/400 V Alkatrészszám PD60H5HK1 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Karbantarthatóság
Elölről történő szervizelés A helyigény minimalizálásával együtt egyszerűsíti a telepítést és a karbantartást
Fenntartási összköltség
Áramköri megszakító panel (2) 42-pozíciós vezérlőpanelek, amelyek minden kW-ra 2 áramkört biztosítanak, ezáltal feleslegessé teszik sok távoli vezérlőpanel alkalmazását
Rendszer mobilitás A PDU berendezés áthelyezése egyszerű, így könnyen alkalmazkodik a változó adatközponti környezethez.
Helytakarékos Az APC™ NetShelter™ rack minimalizálja az ingatlannal kapcsolatos kiadásait.
Elérhetőség
Alkalmazások széles köre A konfiguráció testreszabása folyamat során az APC szállítás előtt konfigurálja, telepíti, és teszteli a teljes rendszert.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.