Metered Rack PDU

A feszültségméréssel ellátott rackes áramelosztó egységek a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszik lehetővé. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt.

Tudjon meg többet az APC rackes tápelosztó egységéről az animáció megtekintésével.
Az APC mért rackes tápelosztó egységei (PDU) lehetővé teszik az aktív mérést, így segítve az energiaoptimalizálást és az áramkörök védelmét. A berendezés a felhasználó által megadott riasztási küszöbérték segítségével valós idejű helyi és távoli riasztással figyelmeztet a lehetséges elektromos túlterhelésekre. A mért rackes PDU-k gondoskodnak az áramkihasználás irányításáról, lehetővé téve az adatközpont kezelőinek, hogy a terhelés kiegyensúlyozásával és a berendezések megfelelő méretezésével kapcsolatos döntéseiket a megfelelő információk birtokában hozzák meg és így csökkentsék a teljes bekerülési költséget. A mért rackes PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity és Energy Efficiency alkalmazásokat. Az új AP8000 sorozatú mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelővel, lezárható IEC-aljzatokkal és ultra alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Vonali feszültségmérés, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G Alkatrészszám AP7152B További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Vonali feszültségmérés, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G Alkatrészszám AP7155B További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Vonali feszültségmérés, 32 A, 230 V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G Alkatrészszám AP7175B További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, mért, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13 Alkatrészszám AP7820B További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, mért, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13 Alkatrészszám AP7821B További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product RACK PDU, MÉRT, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 & (4) C19 Alkatrészszám AP7822B További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, mért, zero-U, 10 A, 230 V, (16) C13 Alkatrészszám AP7850B További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU 2G, mért, zero-U, 32 A, 230 V, (36) C13 & (6) C19 Alkatrészszám AP8853 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU 2G, mért, zero-U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 & (2) C19 Alkatrészszám AP8858 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU 2G, mért, zero-U, 16 A, 230 V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 kábel Alkatrészszám AP8858EU3 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU 2G, mért, zero-U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19 Alkatrészszám AP8881 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU 2G, mért, nulla-U, 22,0 kW (32 A) 17,3 kW (24 A), 230 V, (30) C13 & (12) C19 Alkatrészszám AP8886 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Elérhetőség
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Flash-sel frissíthető Tekintettel a későbbi fejlesztésekre, a firmware a hálózaton keresztül gyorsan és könnyen frissíthető. Ezáltal nem kell kicserélni a helyszínen telepített berendezéseket, új funkciók megjelenése esetén. (Megjegyzés: csak hálózati egységek esetében)
Riasztási küszöbértékek Az áramkörök túlterhelésének elkerülése érdekében adjon meg riasztási küszöbértékeket. A hálózatos és a vizuális riasztások lehetséges problémákra hívják fel a felhasználó figyelmét. (Megjegyzés: csak az áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez elérhető. Ezzel kapcsolatban lásd az SKU-specifikációkat.)
Terhelésjelző LED Túlterhelést és figyelmeztetési állapotokat jelez a felhasználó által megadott riasztási küszöbértékek alapján. A felhasználókat figyelmezteti a lehetséges túlterhelésre.
Távfelügyeleti képességek Professzionális hálózati vezérlő interfészek, amelyek szabványos irányítást tesznek lehetővé Webes felületen, illetve az SNMP, vagy Telnet protokollokkal. A felhasználók egy távoli helyről is hozzá tudnak férni a rendszerhez, az egységeket konfigurálni, kezelni tudják, így értékes időt takaríthatnak meg. (Megjegyzés: csak hálózatba kötött rendszereknél.)
Kijelző a helyi áramellátás-felügyelet részére Az áramelosztó egység által felvett teljes áramot az egységen található digitális kijelzőn lehet megtekinteni. A külön digitális kijelzőknek köszönhetően a szerelők elkerülhetik az egyes áramkörök túlterhelését, köszönhetően annak, hogy amikor az áramfelvétel megközelíti a szalagtápvonal maximális amperértékét a rendszer vizuálisan figyelmeztet. (Megjegyzés: csak erre kijelölt SKU-k esetében.)
Gyorsaság
Bemeneti és kimeneti csatlakozások széles választéka A termékcsalád különféle bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal rendelkezik a 120, 208 vagy 230 V tápcsatlakozókra való elosztásához. A többféle bemenet és kimenet lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy alkalmazkodjanak a változó tápigényekhez. Az APC egyetlen mellékvezeték használatával akár 5,7 kW teljesítményt szolgáltató egységeket kínál.
Rackszekrénybe szerelhető Az egységeket kényelmesen és könnyedén fel lehet szerelni 19"-os rackekbe vagy szekrényekbe, a helyfoglalás mindössze 1U rack terület. Az áramellátáshoz ott lehet hozzáférni, ahol arra a legnagyobb szükség van, a rackekben.
Egyszeres bemenetű tápforrás Egy mellékvezetékből több berendezés táplálható, így megfelelően biztosítható a rackben elhelyezett berendezések tápellátása. A telepítés során idő és pénz takarítható meg egy mellékszál és szabványos csatlakozások használatával.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.