Uniflair WM

Falra szerelhető kültéri egységek kritikus alkalmazásokhoz

A Uniflair WM egy teljesen önálló hűtőegység, vagyis nincs szükség távoli hőcserélőre. Ezek a gyorsan telepíthető egységek csupán egyszerű elektromos kábelezést és házba történő szerelést igényelnek. A szabadhűtéses konfigurációban kapható egységek motoros csappantyúkkal vannak felszerelve, így kültéri levegővel segíthető az informatikai tér hűtése.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Monoblokk, falra szerelt egységek külső telepítésre, felfelé kifújt levegővel Alkatrészszám WMA További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Monoblokk, falra szerelt egység, külső telepítés felfelé kifújt levegővel és közvetlen szabadhűtéssel Alkatrészszám WMF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Karbantarthatóság
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Üzemeltetési szolgáltatás Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
Szolgáltatás-felügyelet Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
Kezelhetőség
Helyi hálózat A rendelkezésre álló erőforrások közösen vezérelhetők, ezáltal maximális energiahatékonyság érhető el, és vészhelyzetben szabályozottan irányítható a berendezéscsoport
Mikroprocesszor vezérlő A négy soros, nyolcvan karakteres alfanumerikus kijelző proaktív felügyeletet és valós idejű figyelést biztosít.
Hálózati interfész Felügyeletet biztosít azáltal, hogy a fix IP-című eszközt közvetlenül a hálózatra lehet csatlakoztatni, így nincs szükség proxyra, például kiszolgálóra. A felügyelet webböngészőn, telneten vagy SSH-n keresztül történhet. Az esetlegesen felmerülő problémákról tájékoztatás érkezik.
Épületfelügyeleti rendszerek Az egységek kialakításuknál fogva együttműködnek a leggyakoribb épületfelügyeleti rendszerekkel, mint a BACnet és a Modbus.
Megtakarítás
Moduláris stratégia A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
Közvetlen szabadhűtés Kültéri levegőt használ, ha a környezeti levegő hőmérséklete segíthet a hűtési terhelés támogatásában.
Nagy teljesítményű technológiai megoldások Optimalizálja az egység működését bármilyen terhelési vagy környezeti körülmények között, garantálva az alacsony fogyasztást.
Kényelem
Öntartó Az egység gyorsan és könnyen cserélhető anélkül, hogy el kellene távolítani a hűtővezetéket vagy a hőcserélőt.
Elérhetőség
Közvetlen meghajtású motorok A csapágyakra nehezedő nyomás elhanyagolható, így nagyobb a hasznos élettartam. Az integrált ventilátor/motor berendezés gyárilag ki van egyensúlyozva, és ez csökkenti a rezgést, illetve gyorsítja az indítást.
Redundáns részegységek A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
Kettős bemenő tápellátás (Opcionálisan) kettős tápegység a bejövő feszültség redundanciája esetére.
Csigaházas kompresszorok A nagyobb megbízhatóság és a hosszabb átlagos élettartam érdekében kevés mozgó alkatrészt tartalmaz.
Aktív válasz vezérlés Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.