Uniflair SP

Split rendszer egységek és kültéri integrált szabadhűtéses rendszerek

A Uniflair SP rendszerek split, azaz osztott rendszerek, vagyis az elpárologtató és a kondenzátor telepítése külön-külön történik. Az elpárologtató egység kialakításának köszönhetően felszerelhető a mennyezetre vagy a falra, míg az egység kondenzátor része a kültérbe kerül. Az egyszerű szervizelés szempontjait követő kialakításban különböző módon érhető el az elektromos tábla, a mechanikát tartalmazó rész és a ventilátorok. Ez azt jelenti, hogy a kalibrálás és a szervizelés biztonságosan elvégezhető. Ezek az egységek kaphatók szabadhűtéses konfigurációban, melynek aktiválását követően kültéri levegővel segíthető az informatikai környezet hűtése.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Osztott egységek beltéri használatra - födémbe rögzített. Alkatrészszám UCA További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Split egységek beltéri használatra, födémbe rögzített, közvetlen szabadhűtéssel Alkatrészszám UCF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Osztott egységek beltéri használatra - falba rögzített Alkatrészszám UWA További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Split egységek beltéri használatra, falra rögzített, közvetlen szabadhűtéssel Alkatrészszám UWF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Kezelhetőség
Integráció az épületfelügyeleti rendszerrel Riasztások és adatértékek küldése, aminek köszönhetően a létfontosságú épület infrastruktúra felügyelete egyetlen rendszerről megoldható.
Hálózati interfész Felügyeletet biztosít azáltal, hogy a fix IP-című eszközt közvetlenül a hálózatra lehet csatlakoztatni, így nincs szükség proxyra, például kiszolgálóra. A felügyelet webböngészőn, telneten vagy SSH-n keresztül történhet. Az esetlegesen felmerülő problémákról tájékoztatás érkezik.
Mikroprocesszor vezérlő A négy soros, nyolcvan karakteres alfanumerikus kijelző proaktív felügyeletet és valós idejű figyelést biztosít.
Karbantarthatóság
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Szolgáltatás-felügyelet Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
Elérhetőség
Közvetlen szabadhűtés Kültéri levegőt használ, ha a környezeti levegő hőmérséklete segíthet a hűtési terhelés támogatásában.
Csigaházas kompresszorok A nagyobb megbízhatóság és a hosszabb átlagos élettartam érdekében kevés mozgó alkatrészt tartalmaz.
Aktív válasz vezérlés Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
Kettős bemenő tápellátás (Opcionálisan) kettős tápegység a bejövő feszültség redundanciája esetére.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.