Uniflair Office Floor

Moduláris álpadló megoldások irodai környezetbe.

Padló irodai környezetbe, padló alatti elosztási rendszerekkel, amelyek bármikor könnyedén kiépíthetők, módosíthatók és integrálhatók, így a megoldás az épület teljes életciklusa során az esetlegesen módosított elrendezéshez igazítható. A Schneider telepítőrendszerekkel kombinálva egy rugalmas tér jön létre, amely a legmodernebb munkakörnyezeteknek is megfelelő.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Access Floor for Office Spaces Alkatrészszám ACAF200 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Adaptálhatóság
Anyaga semleges kalcium-szulfát Kiváló mechanikai jellemzők, tűzállóság és nedvességre kisebb érzékenység, valamint jelentős hangszigetelés a nagyobb lépéskomfort érdekében.
Nagysűrűségű faforgácslapból készül A mechanikai jellemzők és a súly tökéletes kombinációja a gazdaságos beruházás és az egyszerű telepítés érdekében.
Alumínium hátlap Az alappanel hátsó burkolata még jobb mechanikai jellemzőket biztosít, valamint növeli a hőmérséklet és a páratartalom stabilitását.
Horganyzott hátlap Az alappanel hátsó burkolata még jobb mechanikai jellemzőket biztosít, valamint növeli a hőmérséklet és a páratartalom stabilitását.
Testreszabható megjelenés A panel az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően teljes körűen testreszabható. Számos opció választható, például: HPL, PVC, linóleum és gumi, padlószőnyeg és parketta, természetes kő, természetes fa, mesterséges kő, kőcserép, acél, üveg.
UNI8 aljzat Teljesen galvanizált acélból készült, 5,5 cm-től 60 cm-ig terjedő magasságú, vagy még magasabb állvánnyal. Az állvány teteje 8 sugárirányú bordát tartalmaz a tartógerendák csatlakoztatására. A különféle verziókban elérhető tartógerendák fokozzák a modul mechanikai ellenállását és biztosítják a csökkentett tűrést. Az állvány felső része és a tartógerendák relatív tömítésekkel vannak ellátva, melyek biztosítják a szerkezeti panelek optimális csatlakozását, fokozzák az akusztikai teljesítményt, és az egész rendszert szigetelik a nedvességgel szemben.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.