Uniflair épületpadló megoldás

Moduláris álpadló megoldások egyedi kialakítású környezetekbe.

Minden környezetben más igények merülnek fel a funkciótól és az egyre fontosabb esztétikai szempontoktól függően. Ezért az anyagok széles választéka és a különböző méretű panelek egy olyan kombinációt alkotnak, mellyel könnyű a telepítés és a karbantartás, rugalmas terek hozhatók létre energiahatékony rendszerrel és tökéletes esztétikai hatással.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Álpadló épületekbe Alkatrészszám ACAF300 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Adaptálhatóság
Testreszabható megjelenés A panel az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően teljes körűen testreszabható. Számos opció választható, például: HPL, PVC, linóleum és gumi, padlószőnyeg és parketta, természetes kő, természetes fa, mesterséges kő, kőcserép, acél, üveg.
Horganyzott hátlap Az alappanel hátsó burkolata még jobb mechanikai jellemzőket biztosít, valamint növeli a hőmérséklet és a páratartalom stabilitását.
Anyaga semleges kalcium-szulfát Kiváló mechanikai jellemzők, tűzállóság és nedvességre kisebb érzékenység, valamint jelentős hangszigetelés a nagyobb lépéskomfort érdekében.
UNI8 aljzat Teljesen galvanizált acélból készült, 5,5 cm-től 60 cm-ig terjedő magasságú, vagy még magasabb állvánnyal. Az állvány teteje 8 sugárirányú bordát tartalmaz a tartógerendák csatlakoztatására. A különféle verziókban elérhető tartógerendák fokozzák a modul mechanikai ellenállását és biztosítják a csökkentett tűrést. Az állvány felső része és a tartógerendák relatív tömítésekkel vannak ellátva, melyek biztosítják a szerkezeti panelek optimális csatlakozását, fokozzák az akusztikai teljesítményt, és az egész rendszert szigetelik a nedvességgel szemben.
Nagysűrűségű faforgácslapból készül A mechanikai jellemzők és a súly tökéletes kombinációja a gazdaságos beruházás és az egyszerű telepítés érdekében.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.