Helyiség szintű levegőelosztás

Levegőkeringetés vezetékhálózat-központok számára

A hálózati helyiség hőterhelése a különféle technológiák, például a VoIP vagy a PoE révén emelkedik. Ezen helyiségek közül számosban nincs megfelelően kialakított hűtési rendszer. A hálózati helyiség szellőzőegysége a falra vagy a rögzítőkeretre szerelve gyorsan telepíthető, és kifejezetten a hálózati helyiségekben keletkező hő elvezetésére lett tervezve. A forró levegő elvezetésével a szomszédos helyiségbe a rendszer lehetővé teszi, hogy a légbeömlő rácson keresztül belépő hűtött levegő lehűtse a helyiséget. Ez a költséghatékony eszköz valódi alternatívát jelent a jóval drágább légkondicionáló-rendszerekkel szemben, hiszen a hőelvezetés révén a helyiség hőmérsékletét akár 22 ºC-ra is képes lehűteni. UPS-re kapcsolva biztonsági hőelvezető rendszerként is funkcionálhat a már létező légkondicionálás mellett, így maximalizálhatja a rendszer hatékonyságát áramkimaradás esetén is. A két ventilátor növeli a rendelkezésre állást, a LED-es állapotjelzők és a dry contact kimenetek pedig növelik a kezelhetőséget. A választható ventilátorsebesség lehetővé teszi, hogy a felhasználók válasszanak a maximális teljesítmények közül.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Hálózati szekrény hűtőegység, 100-240 V 50/60 Hz Alkatrészszám ACF301 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Hálózati szekrény hűtőegység környezetfelügyelettel Alkatrészszám ACF301EM További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Szellőzőrács hálózati helyiségek szellőzőrendszerei számára Alkatrészszám ACF310 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Kezelhetőség
Állapotjelző LED-ek A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
Száraz érintkezésű kimenet Az APC környezetmegfigyelő eszközzel vagy rendszerrel történő együttes használat esetén távoli hibaértesítést nyújt.
Előzetes hibaértesítés A szükséges ventilátor- vagy szűrőcserére vonatkozó korai figyelmeztetéssel maximalizálja a rendszer rendelkezésre állását.
Elérhetőség
Hibatűrő ventillátor rendszer Ha egy ventilátor meghibásodik, a többi továbbra is működőképes marad.
Adaptálhatóság
Vezetékezhető Olyan telepítéseknél, ahol merev vezetékek szükségesek vagy javasoltak.
Architektúra-semleges A helytakarékos forma és a szín illeszkedik a környezetbe.
Gyorsaság
Többféle felszerelési módszer A rugalmas tervezés lehetővé teszi, hogy száraz falra és plafonra is telepíthető legyen.
Egyszerű szerelés Az innovatív kivitel révén bárki könnyedén és gyorsan telepítheti.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.