Aquaflair WC

Vízhűtéses alkalmazásokhoz való vízhűtéses folyadékhűtők, melyek kombinálhatók nagy méretű, távoli száraz hűtőkkel, hűtőtornyokkal vagy távoli kondenzátorokkal

A vízhűtéses folyadékhűtők rendeltetésük szerint teljes körű megoldást nyújtanak nagy méretű, küldetéskritikus telepítésekhez. Nagy energiahatékonyság, teljes megbízhatóság és maximális rugalmasság garantálja az alacsonyabb bekerülési költséget. Az opcionális, mágneses csapágyakkal felszerelt olajmentes centrifugális kompresszorok garantálják az energiahatékonyságot, és lehetővé teszik az optimális arányos szabályozást. A Schneider Electric minden Aquaflair folyadékhűtője alacsony zajjal működik a nagy méretű levegő oldali hőcserélőknek, a szabályozott ventilátornak és a kompresszor szigetelésének és házának köszönhetően. Fejlett vezérlőrendszerünk a névleges értékek folyamatos felügyeletével garantálja, hogy az egység mindig az üzemi határértékek betartásával üzemeljen, és még az üzemzavar beállta előtt jelzi a hibákat. Ezek a folyadékhűtők alkalmazások széles körét támogató és a sor és helyiség alapú hűtési megoldások rendelkezésre állásának maximalizálására tervezett rendszerek.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Moduláris vízhűtéses vízhűtők beltéri beépítéshez Alkatrészszám BCWC További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Kondenzátor nélküli hűtő távoli kondenzátorral Alkatrészszám BRRC További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Vízhűtésű vízhűtők Alkatrészszám BRWC További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Vízhűtéses vizes hőszivattyúk Alkatrészszám BRWH További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Karbantarthatóság
Üzemeltetési szolgáltatás Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Szolgáltatás-felügyelet Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
Fenntartási összköltség
Geotermikus erőforrások alkalmazása Lehetővé teszi az energiamegtakarítást és a kis környezeti hatást
Gyors újraindítás Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését
Kondenzvíz leeresztő szelepek Csökkenti a vízhasználatot
Tandem kompresszorok A lépcsős kapacitásszabályozás érdekében közös hűtőkörre csatlakoztatott kompresszorok csendesen és hatékonyan működnek (egyes modelleknél/konfigurációknál a funkció nem érhető el).
Kezelhetőség
Mikroprocesszor vezérlő A négy soros, nyolcvan karakteres alfanumerikus kijelző proaktív felügyeletet és valós idejű figyelést biztosít.
Helyi hálózat A rendelkezésre álló erőforrások közösen vezérelhetők, ezáltal maximális energiahatékonyság érhető el, és vészhelyzetben szabályozottan irányítható a berendezéscsoport
Épületfelügyeleti rendszerek Az egységek kialakításuknál fogva együttműködnek a leggyakoribb épületfelügyeleti rendszerekkel, mint a BACnet és a Modbus.
Hálózati interfész Felügyeletet biztosít azáltal, hogy a fix IP-című eszközt közvetlenül a hálózatra lehet csatlakoztatni, így nincs szükség proxyra, például kiszolgálóra. A felügyelet webböngészőn, telneten vagy SSH-n keresztül történhet. Az esetlegesen felmerülő problémákról tájékoztatás érkezik.
Elérhetőség
Folyamatos áramfelügyelet Lehetővé teszi a kompresszor áramfelvételének folyamatos felügyeletét, jelezve az alapértelmezett értékektől való esetleges eltéréseket (a funkció csak nagy hűtőberendezéseknél esetén érhető el)
Elektronikus tágulási szelep A hűtőközeg áramlása bármilyen terhelési és hőmérsékleti körülmények között optimális. A hűtőközeg töltésszintjének folyamatos közvetett felügyelete.
Elkülönített bemenő áramellátás A külső szünetmentes áramforrásból vételez áramot a felügyelt alaplapok és fűtőberendezések számára, és (opcionálisan) teljes áramkimaradási üzemmód esetén is megóvja az egységet
Redundáns részegységek A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
Aktív válasz vezérlés Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
Gyors újraindítás Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.