Aquaflair FC

Szabadhűtéses folyadékhűtők axiális ventilátorokhoz és integrált szabadhűtéses rendszerhez, folyamatosan üzemelő alkalmazásokhoz

A szabad hűtéses léghűtésű hűtőberendezések a külső levegőt használják a hőelvezetéshez. Ezek a hűtőberendezések kevesebb energiát használnak fel, mint a hagyományos rendszerek, így hozzájárulnak a globális felmelegedés csökkentéséhez. Az Aquaflair FC berendezés beépített szabadhűtéses technológiát tartalmaz, így nem növekszik a termék ökológiai lábnyoma, és további hely sem szükséges. A Schneider Electric minden Aquaflair folyadékhűtője alacsony zajjal működik a nagyméretű levegőoldali hőcserélőknek, a szabályozott ventilátornak és a folyadékhűtő kompresszor felőli szigetelt oldalának köszönhetően. Fejlett vezérlőrendszerünk a névleges értékek folyamatos felügyeletével garantálja, hogy az egység mindig az üzemi határértékek betartásával üzemeljen, és még az üzemzavar beállta előtt jelzi a hibákat. Ezek a folyadékhűtők alkalmazások széles körét támogató és a sor és helyiség alapú hűtési megoldások rendelkezésre állásának maximalizálására tervezett rendszerek.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Moduláris léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal és szabadhűtéses rendszerrel Alkatrészszám BCEF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal és szabadhűtéses rendszerrel Alkatrészszám BREF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal és szabadhűtéses rendszerrel Alkatrészszám ERAF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Moduláris léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal és szabadhűtéses rendszerrel Alkatrészszám ISAF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Léghűtéses vízhűtők szabadhűtéses rendszerrel kültéri kiépítésekhez Alkatrészszám TRAF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Moduláris léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal és szabadhűtéses rendszerrel Alkatrészszám TSAF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Fenntartási összköltség
Beépített szivattyúbeállító rendszer Az (opcionálisan) kapható VSD beépített szivattyúkkal folyamatosan állítható a hűtött vízkörben fennálló nyomás. Ezáltal automatikusan a változó hűtési igényhez igazítható a hűtött víz áramlása, és biztosítható a vízhűtéses rendszer hatékonysága.
Gyors újraindítás Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését
Moduláris stratégia A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
Optimalizált felügyelet A számítógépterem légkondicionáló és hűtőberendezései közötti kapcsolat (opcionálisan) a tényleges pillanatnyi terhelés alapján garantálja az energiahatékonyságot
Integrált vízforgató rendszer Tartalmazza az összes részegységet a hűtőhöz való csatlakozáshoz, anélkül, hogy egyéb kiegészítő eszközhöz, például szivattyúhoz kellene külön csatlakozni, így a telepítés gyorsabb lesz.
Változtatható sebességű ventilátorok A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.
Tandem kompresszorok A lépcsős kapacitásszabályozás érdekében közös hűtőkörre csatlakoztatott kompresszorok csendesen és hatékonyan működnek (egyes modelleknél/konfigurációknál a funkció nem érhető el).
Elérhetőség
Gyors újraindítás Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését
Aktív válasz vezérlés Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
Elektronikus tágulási szelep A hűtőközeg áramlása bármilyen terhelési és hőmérsékleti körülmények között optimális. A hűtőközeg töltésszintjének folyamatos közvetett felügyelete.
Folyamatos áramfelügyelet Lehetővé teszi a kompresszor áramfelvételének folyamatos felügyeletét, jelezve az alapértelmezett értékektől való esetleges eltéréseket (a funkció csak nagy hűtőberendezéseknél esetén érhető el)
Integrált szabadhűtés Téli üzemmódban még a kompresszor meghibásodásakor is folytatható az üzem
Redundáns részegységek A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
Elkülönített bemenő áramellátás A külső szünetmentes áramforrásból vételez áramot a felügyelt alaplapok és fűtőberendezések számára, és (opcionálisan) teljes áramkimaradási üzemmód esetén is megóvja az egységet
Kezelhetőség
Hálózati interfész Felügyeletet biztosít azáltal, hogy a fix IP-című eszközt közvetlenül a hálózatra lehet csatlakoztatni, így nincs szükség proxyra, például kiszolgálóra. A felügyelet webböngészőn, telneten vagy SSH-n keresztül történhet. Az esetlegesen felmerülő problémákról tájékoztatás érkezik.
Integráció az épületfelügyeleti rendszerrel Riasztások és adatértékek küldése, aminek köszönhetően a létfontosságú épület infrastruktúra felügyelete egyetlen rendszerről megoldható.
Mikroprocesszor vezérlő A négy soros, nyolcvan karakteres alfanumerikus kijelző proaktív felügyeletet és valós idejű figyelést biztosít.
Helyi hálózat A rendelkezésre álló erőforrások közösen vezérelhetők, ezáltal maximális energiahatékonyság érhető el, és vészhelyzetben szabályozottan irányítható a berendezéscsoport
Karbantarthatóság
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Szolgáltatás-felügyelet Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
Üzemeltetési szolgáltatás Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.