Aquaflair DF

Rugalmas folyadékhűtők olyan telepítéshez, ahol a légáramlást légcsatornában kell vezetni

A légcsatornás folyadékhűtők rendeltetésük szerint teljes körű megoldást nyújtanak olyan küldetéskritikus telepítésekhez, ahol a körülmények miatt nem lehetséges a hagyományos axiális ventilátoros folyadékhűtő választása. A nagy külső statikus nyomással működő ventilátoroknak köszönhetően ezek a folyadékhűtők rugalmasan felszerelhetők bel- vagy kültérben, az épületek számos pontján. A Schneider Electric minden Aquaflair folyadékhűtője alacsony zajjal működik a nagy méretű levegő oldali hőcserélőknek, a szabályozott ventilátornak és a kompresszor szigetelésének és házának köszönhetően. Fejlett vezérlőrendszerünk a névleges értékek folyamatos felügyeletével garantálja, hogy az egység mindig az üzemi határértékek betartásával üzemeljen, és még az üzemzavar beállta előtt jelzi a hibákat. Ezek a folyadékhűtők alkalmazások széles körét támogató és a sor és helyiség alapú hűtési megoldások rendelkezésre állásának maximalizálására tervezett rendszerek.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Léghűtéses vízhűtők hátra hajló lapátozású ventilátorokkal Alkatrészszám ERCC További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Léghűtéses vízhűtők hátra hajló lapátozású ventilátorokkal és szabadhűtéses rendszerrel Alkatrészszám ERCF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Hőszivattyúk hátra hajló lapátozású ventilátorokkal Alkatrészszám ERCH További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Moduláris léghűtéses vízhűtők hátra hajló lapátozású ventilátorokkal Alkatrészszám ISCC További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Moduláris hőszivattyúk hátra hajló lapátozású ventilátorokkal Alkatrészszám ISCF További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Moduláris léghűtéses vízhűtők hátra hajló lapátozású ventilátorokkal és szabadhűtéses rendszerrel Alkatrészszám ISCH További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Karbantarthatóság
Üzemeltetési szolgáltatás Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Szolgáltatás-felügyelet Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
Fenntartási összköltség
Tandem kompresszorok A lépcsős kapacitásszabályozás érdekében közös hűtőkörre csatlakoztatott kompresszorok csendesen és hatékonyan működnek (egyes modelleknél/konfigurációknál a funkció nem érhető el).
Integrált szabadhűtéses rendszer (energiatakarékos üzemmód) Ez az energiafogyasztás csökkentésének hatékony módja az adatközpontok vagy a folyamatok alacsony környezeti hőmérsékleten történő hűtése során.
Beépített szivattyúbeállító rendszer Az (opcionálisan) kapható VSD beépített szivattyúkkal folyamatosan állítható a hűtött vízkörben fennálló nyomás. Ezáltal automatikusan a változó hűtési igényhez igazítható a hűtött víz áramlása, és biztosítható a vízhűtéses rendszer hatékonysága.
Gyárilag szerelt szabadhűtési rendszer Gyors tervezést és telepítést tesz lehetővé egy előre megtervezett/kialakított megoldáscsomaggal
Változtatható sebességű ventilátorok A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.
Nagy teljesítményű technológiai megoldások Optimalizálja az egység működését bármilyen terhelési vagy környezeti körülmények között, garantálva az alacsony fogyasztást.
Optimalizált felügyelet A számítógépterem légkondicionáló és hűtőberendezései közötti kapcsolat (opcionálisan) a tényleges pillanatnyi terhelés alapján garantálja az energiahatékonyságot
Moduláris stratégia A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
Integrált vízforgató rendszer Tartalmazza az összes részegységet a hűtőhöz való csatlakozáshoz, anélkül, hogy egyéb kiegészítő eszközhöz, például szivattyúhoz kellene külön csatlakozni, így a telepítés gyorsabb lesz.
Elérhetőség
Redundáns részegységek A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
Kompresszorok A kevés mozgó alkatrésszel működő spirál- és csavarkompresszorok megbízhatóbbak, és hosszabb a várható élettartamuk
Elkülönített bemenő áramellátás A külső szünetmentes áramforrásból vételez áramot a felügyelt alaplapok és fűtőberendezések számára, és (opcionálisan) teljes áramkimaradási üzemmód esetén is megóvja az egységet
Gyors újraindítás Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését
Aktív válasz vezérlés Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
Elektronikus tágulási szelep A hűtőközeg áramlása bármilyen terhelési és hőmérsékleti körülmények között optimális. A hűtőközeg töltésszintjének folyamatos közvetett felügyelete.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.