Kültéri léghűtéses folyadékhűtők axiális ventilátorokkal kritikus alkalmazásokhoz
A léghűtéses folyadékhűtők nyújtják a leghatékonyabb megoldást nagy adatközponti környezetekben, és rugalmasan elhelyezhetők. A Schneider Electric minden Aquaflair folyadékhűtője alacsony zajjal működik a nagy méretű levegő oldali hőcserélőknek, a szabályozott ventilátornak és a kompresszor szigetelésének és házának köszönhetően. Fejlett vezérlőrendszerünk a névleges értékek folyamatos felügyeletével garantálja, hogy az egység mindig az üzemi határértékek betartásával üzemeljen, és még az üzemzavar beállta előtt jelzi a hibákat. Ezek a folyadékhűtők alkalmazások széles körét támogató és a sor és helyiség alapú hűtési megoldások rendelkezésre állásának maximalizálására tervezett rendszerek.
Karbantarthatóság | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szolgáltatás-felügyelet | Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését. | ||||||||
Könnyű szervizelhetőség | Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban | ||||||||
Üzemeltetési szolgáltatás | Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt. | ||||||||
Fenntartási összköltség | |||||||||
Nagy teljesítményű technológiai megoldások | Optimalizálja az egység működését bármilyen terhelési vagy környezeti körülmények között, garantálva az alacsony fogyasztást. | ||||||||
Optimalizált felügyelet | A számítógépterem légkondicionáló és hűtőberendezései közötti kapcsolat (opcionálisan) a tényleges pillanatnyi terhelés alapján garantálja az energiahatékonyságot | ||||||||
Integrált vízforgató rendszer | Tartalmazza az összes részegységet a hűtőhöz való csatlakozáshoz, anélkül, hogy egyéb kiegészítő eszközhöz, például szivattyúhoz kellene külön csatlakozni, így a telepítés gyorsabb lesz. | ||||||||
Változtatható sebességű ventilátorok | A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban. | ||||||||
Tandem kompresszorok | A lépcsős kapacitásszabályozás érdekében közös hűtőkörre csatlakoztatott kompresszorok csendesen és hatékonyan működnek (egyes modelleknél/konfigurációknál a funkció nem érhető el). | ||||||||
Moduláris stratégia | A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás. | ||||||||
Beépített szivattyúbeállító rendszer | Az (opcionálisan) kapható VSD beépített szivattyúkkal folyamatosan állítható a hűtött vízkörben fennálló nyomás. Ezáltal automatikusan a változó hűtési igényhez igazítható a hűtött víz áramlása, és biztosítható a vízhűtéses rendszer hatékonysága. | ||||||||
Gyors újraindítás | Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését | ||||||||
Elérhetőség | |||||||||
Gyors újraindítás | Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését | ||||||||
Aktív válasz vezérlés | Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti. | ||||||||
Elektronikus tágulási szelep | A hűtőközeg áramlása bármilyen terhelési és hőmérsékleti körülmények között optimális. A hűtőközeg töltésszintjének folyamatos közvetett felügyelete. | ||||||||
Folyamatos áramfelügyelet | Lehetővé teszi a kompresszor áramfelvételének folyamatos felügyeletét, jelezve az alapértelmezett értékektől való esetleges eltéréseket (a funkció csak nagy hűtőberendezéseknél esetén érhető el) | ||||||||
Redundáns részegységek | A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot. | ||||||||
Elkülönített bemenő áramellátás | A külső szünetmentes áramforrásból vételez áramot a felügyelt alaplapok és fűtőberendezések számára, és (opcionálisan) teljes áramkimaradási üzemmód esetén is megóvja az egységet |