Ecoflair Air Economizers

Ultra-efficient economizer units that consume zero white space and allow more power to IT

Ecoflair offers configurable and customizable solutions to match your specific data center needs. Using a polymer air-to-air heat exchanger to indirectly cool the data center and automatically switching between three modes of operation, the unit maximizes the efficiency of the cooling system while protecting the facility from outdoor contaminants.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Indirect Air Economizer 250KW Alkatrészszám IAEC25 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Indirect Air Economizer 500KW Alkatrészszám IAEC50 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Elérhetőség
Redundáns részegységek A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
Aktív válasz vezérlés Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
Fenntartási összköltség
Közvetett hőcserélő Egy polimer hőcserélő fenntartja az adatközpont és a külső légáramlások szétválasztását, megelőzve a szennyeződések és a páratartalom befolyását az adatközpont légáramára.
Gazdaságos üzem Ez az adatközpontok hűtésének előségítése során az alacsony környezeti hőmérséklet kihasználásának hatékony módja.
Kiegészítő mechanikus hűtés Extra kapacitást biztosít a gazdaságos üzemelés fokozására, bővítve az évi megtakarított órák számát.
Nulla „fehér tér” Minden hűtőberendezés az adatközponton kívül kerül elhelyezésre, lehetővé téve, hogy az értékes hűtött terület teljes egészében az informatikai berendezések elhelyezésére legyen felhasználva.
Karbantarthatóság
Üzemeltetési szolgáltatás Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Megtakarítás
Gyárilag szerelt szabadhűtési rendszer Gyors tervezést és telepítést tesz lehetővé egy előre megtervezett/kialakított megoldáscsomaggal
Impulzus betáplálású vízkezelő rendszer Kizárja a vegyszerek használatát a rendszerben, lehetővé téve a víz újrahasznosítását vagy kieresztését, a környezet károsítása nélkül.
Környezetbarát hűtőfolyadék Környezetre nem ártalmas hűtőközeg, amely LEED pontokkal rendelkezik.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.