Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
Az EcoAisle egy intelligens rack-folyosó lezáró megoldás, melynek feladata a hűtési rendszer hatékonyságának növelése úgy, hogy a kritikus fontosságú informatikai berendezések és a személyzet biztonsága is garantált legyen. Az EcoAisle intelligens funkciója, az Active Flow Control (aktív légáram kontrol - AFC) a hűtési rendszerrel van összekapcsolva, és a hűtő légáramát annak informatikai terheléséhez igazítja. Ezáltal a ventilátorok energiafogyasztása is alacsonyabb, mint a hagyományos hűtési rendszereknél. Az EcoAisle rendszer rugalmasan illeszthető a különböző rackmagasságokhoz, sorszélességekhez és rackmélységekhez, és így támogatja a meleg vagy hideg folyosós lezárást is. Az EcoAisle Air Return System rendszere közös meleg levegő visszatérési utat biztosít a helyiség alapú CRAC/CRAH egységekhez vagy külső légkezelő rendszerekhez. Az UL723 szabványnak megfelelő, opcionális tűzbiztonsági rendszer hőmérséklet-érzékelők segítségével észleli a tüzet, és ledobja a mennyezeti paneleket. A tűzbiztonsági rendszer használható helyszíni füstérzékelőkkel együtt, így a rendszer a légútban észlelt füst esetén kapcsol be. Az EcoAisle biztonságos és energiahatékony környezetet teremt az informatikai berendezések és a személyzet számára. Kiegészítő funkciói között találjuk a magas hatékonyságú és mozgásérzékelővel felszerelt LED-es világítást. Az EcoAisle zónákban és modulokban is telepíthető, így az előnyei rack- és sorszinten is élvezhetők.
További információ
Rack alapú termékek, melyeket kifejezetten rackszekrényekbe vagy rackszekrényekre telepítenek. A rackbe telepíthető ventilátoros egységek megoldják a rackszekrények nem megfelelő légáramlásából származó problémákat. Ezek a ventilátoros berendezések együtt tudnak működni a meglévő hűtési rendszerekkel, és biztosítják a hűtő levegő ellátást, vagy eltávolítják a forró levegőt a rackszekrényekből. A forró pontok okozta problémákra megoldást kínálva egységes hőmérsékletet biztosítanak az informatikai berendezések számára.
További információ
A hálózati helyiség hőterhelése a különféle technológiák, például a VoIP vagy a PoE révén emelkedik. Ezen helyiségek közül számosban nincs megfelelően kialakított hűtési rendszer. A hálózati helyiség szellőzőegysége a falra vagy a rögzítőkeretre szerelve gyorsan telepíthető, és kifejezetten a hálózati helyiségekben keletkező hő elvezetésére lett tervezve. A forró levegő elvezetésével a szomszédos helyiségbe a rendszer lehetővé teszi, hogy a légbeömlő rácson keresztül belépő hűtött levegő lehűtse a helyiséget. Ez a költséghatékony eszköz valódi alternatívát jelent a jóval drágább légkondicionáló-rendszerekkel szemben, hiszen a hőelvezetés révén a helyiség hőmérsékletét akár 22 ºC-ra is képes lehűteni. UPS-re kapcsolva biztonsági hőelvezető rendszerként is funkcionálhat a már létező légkondicionálás mellett, így maximalizálhatja a rendszer hatékonyságát áramkimaradás esetén is. A két ventilátor növeli a rendelkezésre állást, a LED-es állapotjelzők és a dry contact kimenetek pedig növelik a kezelhetőséget. A választható ventilátorsebesség lehetővé teszi, hogy a felhasználók válasszanak a maximális teljesítmények közül.
További információ