Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 7 prises avec protection coaxiale, 120 V, Amérique latine

Partager:

Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 7 prises avec protection coaxiale, 120 V, Amérique latine

P7V-LM

Description: Protection contre les dommages dus aux courants transitoires

Inclut : 6ft Gold Plated Coaxial Cable , User Manual

Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 7 prises avec protection coaxiale, 120 V, Amérique latine

Inclut: Câble coaxial plaqué or de 6 pieds (environ 1,80 m) , Manuel utilisateur

P7V-LM Features

Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 7 prises avec protection coaxiale, 120 V, Amérique latine

  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Témoin d'état
    Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Parasurtenseurs AV Caractéristiques et avantages

  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Les tests IEEE simulent une surtension de 6000 volts, semblable à un impact de foudre direct. Le taux de passage correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Un taux de passage inférieur est synonyme de protection supérieure. Le meilleur taux UL disponible en cas de surtension ou de pic dévastateur est de 330 V de tension de passage. La solution PowerManager d'APC présente une tension de passage de 40 V, une valeur qui dépasse les exigences UL.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Vous signale immédiatement les problèmes de câblage, tels que les mises à la terre incorrectes pouvant provoquer des chocs ou empêcher une suppression adéquate des surtensions.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombres de raccords de branchement
    7.0
  • Style de réceptacle
    NEMA 5-15R

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.83mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Courant de ligne maximal
    15A

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    480Joules
  • Protection des lignes de données
    Protection modem câble/vidéo
  • Taux eP Joule
    1080
  • Mode commun de courant de crête
    10kAmps
  • Mode normal de courant de crête
    10kAmps

Physique

  • Hauteur max.
    318mm , 31.8cm
  • Largeur max.
    76mm , 7.6cm
  • Profondeur max.
    36mm , 3.6cm
  • Poids net
    0.5kg
  • Poids avec emballage
    0.77kg
  • Hauteur de transport
    353mm , 35.3cm
  • Largeur de transport
    133mm , 13.3cm
  • Profondeur de transport
    39mm , 3.9cm
  • Couleur
    Silver Satin
  • Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
    413 x 381 x 178mm
  • Unités carton principal
    12.0
  • Poids carton principal
    9.73
  • Codes SCC
    1073130425537 3

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA, UL 1363, UL 1449
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 50 000 $
  • Garantie standard
    illimitée
Titre
Taille
Mise à jour le