Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 4 prises avec protection coaxiale, 120 V

Partager:

Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 4 prises avec protection coaxiale, 120 V

P4V

Description: Protection contre les dommages dus aux courants transitoires

Inclut : Coaxial cable , User Manual

Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 4 prises avec protection coaxiale, 120 V

Inclut: Coaxial cable , Manuel utilisateur

P4V Features

Protection contre les surtensions APC, audio/vidéo, 4 prises avec protection coaxiale, 120 V

  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Les tests IEEE simulent une surtension de 6000 volts, semblable à un impact de foudre direct. Le taux de passage correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Un taux de passage inférieur est synonyme de protection supérieure. Le meilleur taux UL disponible en cas de surtension ou de pic dévastateur est de 330 V de tension de passage. La solution PowerManager d'APC présente une tension de passage de 40 V, une valeur qui dépasse les exigences UL.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

Parasurtenseurs AV Caractéristiques et avantages

  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Les tests IEEE simulent une surtension de 6000 volts, semblable à un impact de foudre direct. Le taux de passage correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Un taux de passage inférieur est synonyme de protection supérieure. Le meilleur taux UL disponible en cas de surtension ou de pic dévastateur est de 330 V de tension de passage. La solution PowerManager d'APC présente une tension de passage de 40 V, une valeur qui dépasse les exigences UL.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Vous signale immédiatement les problèmes de câblage, tels que les mises à la terre incorrectes pouvant provoquer des chocs ou empêcher une suppression adéquate des surtensions.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombres de raccords de branchement
    4.0
  • Style de réceptacle
    NEMA 5-15R

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Courant de ligne maximal
    15A

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    1700Joules
  • Protection des lignes de données
    Protection modem câble/vidéo

Physique

  • Hauteur max.
    165mm , 16.5cm
  • Largeur max.
    114mm , 11.4cm
  • Profondeur max.
    57mm , 5.7cm
  • Poids net
    0.36kg
  • Poids avec emballage
    0.5kg
  • Hauteur de transport
    192mm , 19.2cm
  • Largeur de transport
    185mm , 18.5cm
  • Profondeur de transport
    68mm , 6.8cm
  • Couleur
    Black
  • Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
    625 x 292 x 247mm
  • Unités carton principal
    12.0
  • Poids carton principal
    6.36
  • Nbre d'unités par palette
    576.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    Reconnu cUL, UL 1449
  • Politique de protection des équipements
    Durée de vie : 25 000 $
  • Garantie standard
    illimitée

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

33KB

Mise à jour le

2017-02-28

CSA approval for P4V and P6V
PDF

Taille

33KB

Mise à jour le

2017-02-28

CSA NRTL approval for P4V and P6V
Titre
Taille
Mise à jour le