Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 10", double côté avec portes

Partager:

Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 10", double côté avec portes

AR8645

Description: Ce passe-câbles vertical haute capacité de 25 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à deux côtés avec plusieurs emplacements de fixation interne pour les câbles et des fixations souples en plastique toutes les 1 U pour le rangement des câbles dans les baies.

Inclut : Doors , Installation guide , Mounting hardware , Qty 3 - Midspan brackets

Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 10", double côté avec portes

Ce passe-câbles vertical haute capacité de 25 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à deux côtés avec plusieurs emplacements de fixation interne pour les câbles et des fixations souples en plastique toutes les 1 U pour le rangement des câbles dans les baies.

Inclut: Portes , Guide d'installation , Mounting hardware , Qté 3 – Supports intermédiaires

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

AR8645 Features

Performance, gestionnaire de câbles vertical pour racks à 2 et 4 montants, H 84" x l 10", double côté avec portes

  • Protection des câbles
    Languettes en plastique lisses pour un rayon de courbure net.
  • Câblage à la terre
    Le point de connexion à la terre (visserie non fournie) à gauche et à droite de la goulotte de câbles permet de raccorder le passe-câbles vertical à la terre.
  • Goulotte haute capacité pour câbles
    Ces passe-câbles comportent des fixations de câble fines qui offrent une capacité maximale à chaque unité de rack et sont suffisamment rigides pour diminuer la déviation des câbles lorsque ceux-ci sont installés ou retirés de la goulotte.
  • Achemine les câbles horizontalement, de l’avant vers l’arrière
    Les orifices de passage de câbles et les fentes de montage permettent de fixer des goulottes de câbles horizontales pour un passage des câbles de l'avant vers l'arrière à l'aide de l'accessoire de gestion des câbles AR8016ABLK.
  • Même convivialité que les armoires NetShelter™
    L'allure profilée de la porte du passe-câbles vertical et de l'armoire assortie, avec sa finition poudrée, s'accorde parfaitement avec celle des armoires NetShelter.
  • Porte pleine hauteur verrouillable par claquage
    La poste s'installe rapidement sans outil et est livrée avec deux poignées pratiques permettant de l'ouvrir vers la gauche ou la droite.
  • Barrettes de prises verticales à montage en rack sans outils
    Les plaques arrière offrent plusieurs emplacements et positions de montage, ce qui permet d'installer sans outils les bandeaux de prises des racks avec la goulotte de rangement de câbles en position verticale ou à l'arrière.
  • Les passe-câbles verticaux sont livrés entièrement assemblés
    Les passe-câbles sont livrés entièrement assemblés, ce qui réduit le temps d'installation de l'équipement.

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2134mm , 213.4cm
  • Largeur max.
    253mm , 25.3cm
  • Profondeur max.
    660mm , 66.0cm
  • Poids net
    34.0kg
  • Poids avec emballage
    43.1kg
  • Hauteur de transport
    406mm , 40.6cm
  • Largeur de transport
    826mm , 82.6cm
  • Profondeur de transport
    2287mm , 228.7cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Approbation
    Listé UL
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4954KB

Mise à jour le

2018-06-15

Brochure outlining a variety of Cable Management Accessories for NetShelter Enclosures and Open Frame Rack Systems
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

569KB

Mise à jour le

2018-06-11

Safety approval for Vertical and Horizontal Cable Managers 6" deep
Titre
Taille
Mise à jour le
BIM Models, Racks & Accessories, Cable Management

Catégorie

Sous-catégorie


Panneau pour fin de rangée pour gestionnaire de câbles vertical Performance 84" à deux côtés

Des couvercles coulissants dissimulent les câbles dans des passe-câbles verticaux au bout des rangées à 2 ou 4 montants d'un rack à châssis ouvert, pour un aspect professionnel et esthétique.

AR8679
Elément de rangement horizontal pour câbles, rainure latérale 18 à 30 pouces

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR8008BLK
Accessoire de support intermédiaire hautes performances pour passe-câbles vertical de 25 cm de largeur, à deux côtés (2 par kit)

Accessoires de support intermédiaires supplémentaires pour passe-câbles verticaux de 25 cm de largeur, à deux côtés, dans des environnements de racks ouverts à 2 ou 4 montants. Les passe-câbles verticaux à deux côtés comprennent 3 accessoires de support intermédiaires et ce kit comprend 2 accessoires de support supplémentaires.

AR8682
Crochet sans outils et gestionnaires de boucles de câblage (Qté 10)

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR8621
Elément de rangement horizontal pour câbles, rainure latérale 10 à 18 pouces

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR8016ABLK
Séparateur/rangement de câbles hautes performances pour passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants (2 par kit)

Le séparateur/rangement de câbles permet de séparer les câbles pour créer plusieurs chemins de câbles au sein des passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants et comprend des attache-câbles permettant de fixer et d'acheminer le câblage.

AR8680

Afficher résultats par page