Onduleur APC Smart-UPS 5000 VA, montage en rack, avec transformateur, entrée 208 V et sortie 120/208 V

Partager:

Onduleur APC Smart-UPS 5000 VA, montage en rack, avec transformateur, entrée 208 V et sortie 120/208 V

SUA5000R5TXFMR

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

Onduleur APC Smart-UPS 5000 VA, montage en rack, avec transformateur, entrée 208 V et sortie 120/208 V

Inclut: CD avec logiciel , Rails de support pour montage en rack , Câble RS-232 pour connexion Smart UPS , Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Anguilla , Barbade , Bermudes , Bolivie , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , République Dominicaine , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    4.0 KWatts / 5.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    4.0 KWatts / 5.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V , 208V
  • Efficacité en pleine charge
    95.0 %
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 % en pleine charge
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal, 57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (2) NEMA L6-20R (Batteries de secours)
    (1) NEMA L6-30R (Batteries de secours)
    (12) NEMA 5-20R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    2ms typical

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    208V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA L6-30P
  • Longueur du cordon
    2,44mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    157 - 255V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    151 - 268V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Efficacité en pleine charge
    95.0 %

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    DB-9 RS-232 , RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management , SmartSlot
  • Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9630
  • Panneau de contrôle
    LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    1020Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    311mm , 31.1cm
  • Largeur max.
    483mm , 48.3cm
  • Profondeur max.
    635mm , 63.5cm
  • Hauteur du rack
    7U
  • Poids net
    145.45kg
  • Poids avec emballage
    161.36kg
  • Hauteur de transport
    635mm , 63.5cm
  • Largeur de transport
    610mm , 61.0cm
  • Profondeur de transport
    762mm , 76.2cm
  • Couleur
    Black

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    53.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    1708.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    CSA, FCC Partie 15 Classe A, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

6043KB

Mise à jour le

2018-06-18

User manual Smart-UPS SUA5000 VA 208/230 Vac Tower/Rack-Mount 5U
PDF

Taille

240KB

Mise à jour le

2018-06-18

Guide de sécurité de l'onduleur Smart-UPS RT/avec raccordement sur bornier/supérieur à 1,5 kVA
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

433KB

Mise à jour le

2018-06-19

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Taille

396KB

Mise à jour le

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX 750 mm de largeur, 42U (Qté 2)

Les canaux verticaux présentent des doigts en plastique lisses à incréments 1U qui permettent l'entrée et la sortie des cordons de brassage d'une manière organisée.

AR7580A
Bandeau de prises, avec compteur, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP7802B
Kit CTO de module APC Symmetra LX – Bâti de l'onduleur

Ce kit permet la livraison de l'onduleur Symmetra installé dans une baie avec tous ses modules installés à l'intérieur du bâti de l'onduleur. Le kit inclut des rails supplémentaires pour soutenir le haut du bâti ainsi que des cales pour maintenir les modules en place.

SYAOPT2
KVM 2G APC, analogique version entreprise, 2 utilisateurs locaux, 16 ports avec support virtuel

Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

KVM0216A
KVM APC 2X1X16 IP avec LCD en rack 17" APC et pack module serveur VM USB

Équipement indispensable servant à accéder à plusieurs serveurs au niveau du rack ou à distance. Comprend : un commutateur KVM numérique IP 2 x 1 x 16 avec VM (AP5610), une console LCD en rack 17 pouces (AP5717), huit modules de serveurs KVM USB avec Virtual Media (KVM-USBVM) et un kit de support de montage KVM/LCD 1 U (KVM-LCDMOUNT).

KVM-BN001
Bandeau de prises 2G, mesuré par prise, zéro U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Les appareils de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC fournissent une alimentation sur prise individuelle qui permet une optimisation de l'énergie et une protection des circuits. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées. Les PDU en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les PDU en rack avec compteur offrent une véritable surveillance de l'alimentation et se composent d'un port pour capteur de température/humidité, de prises CEI à verrouillage et de disjoncteurs extra-plats. Les PDU en rack avec compteur sont accessibles et configurables par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC avec InfraStruxure Central, Operations, Capacity et Energy Efficiency.

AP8481
APC Panneau de by-pass de maintenance – 200/208/240 V ; 50A ; avec chevauchement ; entrée L6-30P ; sorties (1) L6-30R (2) L6-20R

Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

SBP6KRMT2U
Bandeau de prises 2G, mesuré par prise, zéro U, 16A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Les appareils de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC fournissent une alimentation sur prise individuelle qui permet une optimisation de l'énergie et une protection des circuits. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées. Les PDU en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les PDU en rack avec compteur offrent une véritable surveillance de l'alimentation et se composent d'un port pour capteur de température/humidité, de prises CEI à verrouillage et de disjoncteurs extra-plats. Les PDU en rack avec compteur sont accessibles et configurables par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC avec InfraStruxure Central, Operations, Capacity et Energy Efficiency.

AP8459EU3
Kit de fixation d'échelles de câbles, armoires, chemins de câbles, cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U

Le kit de fixation d'échelles de câbles inclut deux supports réglables qui peuvent être montés sur toutes sortes de surfaces offrant des points de fixation pour les systèmes d'échelles de câbles. Ce support flexible se fixe à une grande variété de surfaces, comme la partie supérieure des chemins de câbles pour élever les échelles et les capots des armoires NetShelter et permettre ainsi l'acheminement direct des échelles vers les armoires ou encore pour fixer le cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U (VDIM33174).

AR8186
APC Panneau de by-pass de maintenance 200/208/240 V Symmetra LX 4-16 kVA ; câbles (1) L14-30R, (3) L5-20R, (1) 100A

Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

SBP16KRMP4U-HW

Afficher résultats par page