Multiprise APC 6 prises avec cordon de 2 pieds, double pack, 120 V, noir

Partager:

Multiprise APC 6 prises avec cordon de 2 pieds, double pack, 120 V, noir

PZ62BDP

Description: Commodité et polyvalence en cas de besoin de prises supplémentaires

Inclut : User Manual

Multiprise APC 6 prises avec cordon de 2 pieds, double pack, 120 V, noir

Inclut: Manuel utilisateur

PZ62BDP Features

Multiprise APC 6 prises avec cordon de 2 pieds, double pack, 120 V, noir

  • Orifice pour montage mural
    Permet de disposer de flexibilité pour une configuration dans les espaces restreints et un montage mural ou sur d'autres surfaces.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombres de raccords de branchement
    6.0
  • Style de réceptacle
    NEMA 5-15R

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    0.61mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Alimentation d''entrée
    1200.0Watts
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    15.0A
  • Courant de ligne maximal
    15A

Physique

  • Hauteur max.
    260mm , 26.0cm
  • Largeur max.
    49mm , 4.9cm
  • Profondeur max.
    35mm , 3.5cm
  • Poids net
    0.55kg
  • Poids avec emballage
    0.61kg
  • Hauteur de transport
    291mm , 29.1cm
  • Largeur de transport
    150mm , 15.0cm
  • Profondeur de transport
    37mm , 3.7cm
  • Couleur
    Black
  • Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
    525 x 352 x 190mm
  • Unités carton principal
    12.0
  • Poids carton principal
    8.25
  • Nbre d'unités par palette
    240.0
  • Codes SCC
    1073130433671 3

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    ETL, UL 1363
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Titre
Taille
Mise à jour le