Condenseur 27 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz

Partager:

Condenseur 27 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz

ACCD76073

Description: Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles
Condenseur 27 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz

Condenseurs refroidis à l'air Caractéristiques et avantages

  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1041mm , 104.1cm
  • Largeur max.
    1384mm , 138.4cm
  • Profondeur max.
    995mm , 99.5cm
  • Poids net
    219.55kg
  • Poids avec emballage
    229.55kg
  • Hauteur de transport
    1143mm , 114.3cm
  • Largeur de transport
    1524mm , 152.4cm
  • Profondeur de transport
    1143mm , 114.3cm
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4014KB

Mise à jour le

2017-12-11

Provides performance data specific to the Uniflair LE Direct Expansion air conditioners
Titre
Taille
Mise à jour le