Commutateur de transfert automatique pour rack, 200/208 V, 30A, entrée L6-30, 16 sorties C13 et 2 sortie C19

Partager:

Commutateur de transfert automatique pour rack, 200/208 V, 30A, entrée L6-30, 16 sorties C13 et 2 sortie C19

AP4432

Description: Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.

Inclut : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , RS-232 configuration cable

Commutateur de transfert automatique pour rack, 200/208 V, 30A, entrée L6-30, 16 sorties C13 et 2 sortie C19

Inclut: Mounting hardware , Fixations pour montage en rack , Câble de configuration RS-232

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

AP4432 Features

Commutateur de transfert automatique pour rack, 200/208 V, 30A, entrée L6-30, 16 sorties C13 et 2 sortie C19

  • Protection contre la surintensité 10 kAIC
    Fournit une protection en cas de surintensité majeure.
  • Interface de ligne de commande
    Accès à la gestion à distance via Telnet ou SSH.
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Cyber sécurité
    La connexion cyber-sécurisée renforce la sécurité de votre infrastructure matérielle. Les données machine forment la base des informations et analyses opérationnelles, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance des équipements.
  • Affichage local de la surveillance du courant
    Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
  • Taux de transfert élevé
    Le taux de transfert se trouve dans la norme du secteur et dans le délai moyen d’abandon des charges par l’alimentation électrique. Le transfert d’une source d’alimentation vers une autre est transparent pour les équipements connectés, évitant ainsi toute discontinuité dans les performances des équipements.
  • Fonctions de gestion à distance
    Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
  • RoHS
    Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.

Système de transfert de source en rack Caractéristiques et avantages

  • Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
    La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
  • Sources d’alimentation en entrée doubles
    Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.
  • Transfer time <10ms
    Temps de transfert leader du secteur pour garantir une transmission transparente en cas de panne de courant.
  • Écran LCD couleur
    Fournit une surveillance et une gestion locales plus robustes et intuitives.
  • Fonctions de gestion de réseau
    Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
  • Protection contre la surintensité 10 kAIC
    Fournit une protection en cas de surintensité majeure.
  • Sources d’alimentation en entrée doubles
    Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.
  • Montable en rack
    Occupe seulement 1U du précieux espace rack. Amène l'alimentation là où elle est le plus utile : dans le rack à proximité de l'équipement.
  • Ecrans d'information
    Indique le statut des sources CA qui alimentent les unités. Indique également quelle source est définie comme source principale et quelle source fournit actuellement du courant à la charge. Cela fournit une description visuelle du flux d’électricité entre l’entrée et la charge. Ainsi, l’utilisateur peut rapidement voir le flux d’électricité et le statut des sources d’entrée sans se connecter à l’unité. (Remarque : les unités non mises en réseau ne fournissent que des informations de statut et n’offrent pas de description visuelle du flux d’électricité)
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Japon , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    200V , 208V
  • Protection contre les surcharges
    Oui
  • Dessin de courant total maximal
    30
  • Connexions de sortie
    (2) IEC 320 C19 (Batteries de secours)
    (16) IEC 320 C13 (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    200V , 208V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA L6-30P
  • Longueur du cordon
    2.44mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    2
  • Courant d'entrée maximal
    30A
  • Courant de ligne maximal
    30A
  • Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
    24A

Physique

  • Hauteur max.
    88mm , 8.8cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    236mm , 23.6cm
  • Hauteur du rack
    2U
  • Poids net
    6.58kg
  • Poids avec emballage
    9.07kg
  • Hauteur de transport
    210mm , 21.0cm
  • Largeur de transport
    584mm , 58.4cm
  • Profondeur de transport
    356mm , 35.6cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -5 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -25 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    EN 55022 Classe A, FCC Partie 15 Classe A, PSE, TUV-C, TUV-NURTL
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

401KB

Mise à jour le

2018-06-18

Firmware Release notes for ATS 44XX models with NMC2
PDF

Taille

660KB

Mise à jour le

2018-06-14

Guide for physical installation and firmware setup
PDF

Taille

122KB

Mise à jour le

2018-06-14

Configuration; Operation; Configuration; Operation
PDF

Taille

1346KB

Mise à jour le

2018-06-08

AP44XX Series ATS Operation
PDF

Taille

456KB

Mise à jour le

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

194KB

Mise à jour le

2018-06-15

Summary of AP44xx series Rack ATS new features
PDF

Taille

350KB

Mise à jour le

2018-06-11

Technical Overview of Rack ATS (AP44xx series)
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

143KB

Mise à jour le

2017-11-29

Overview and Specifications
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

663KB

Mise à jour le

2018-06-13

CCC Out Of Scope Letter for Rack ATS Family
PDF

Taille

52KB

Mise à jour le

2017-09-07

PSE certificate for ATS Exceeding 125V; 20-30A
Titre
Taille
Mise à jour le
Power Distribution, Rack-mount Transfer Switches

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Référence

SFATS261

Mise à jour le

2004-12-07
Information on compatibility of the APC Redundant Switch with PowerChute Plus and APC management accesssories.
Présentation et spécifications du produit AP7722
Configuration; Operation; Configuration; Operation
Assistants et configurateurs
Référence
Mise à jour le

Référence

SFNMCSECWIZ104

Mise à jour le

2010-04-16

Catégorie

Sous-catégorie


2 ans de service de surveillance à distance pour (100) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS2YR100N-01
1 an de service de surveillance à distance pour (25) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR25N-01
2 ans de service de surveillance à distance pour (25) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS2YR25N-01
1 an de Service de surveillance à distance APC pour 1 noeud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR-1N
1 an de service de surveillance à distance pour (100) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR100N-01
2 ans de service de surveillance à distance pour (1) nœud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS2YR1N-01
1 an de service de surveillance à distance pour (1) nœud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR1N-01

Afficher résultats par page