Cache perforé, chemin de câbles, 600 mm

Partager:

Cache perforé, chemin de câbles, 600 mm

AR8574

Description: Les caches des chemin de câbles sont ventilés et peuvent être fixés sur n'importe quel chemin de câbles de façon à le sécuriser et à le fermer pour un aspect plus esthétique. Deux caches sont fournis.

Inclut : Installation guide

Cache perforé, chemin de câbles, 600 mm

Les caches des chemin de câbles sont ventilés et peuvent être fixés sur n'importe quel chemin de câbles de façon à le sécuriser et à le fermer pour un aspect plus esthétique. Deux caches sont fournis.

Inclut: Guide d'installation

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1mm , 0.12cm
  • Largeur max.
    620mm , 62.0cm
  • Profondeur max.
    309mm , 30.98cm
  • Poids net
    1.04kg
  • Poids avec emballage
    2.69kg
  • Hauteur de transport
    37mm , 3.7cm
  • Largeur de transport
    739mm , 73.9cm
  • Profondeur de transport
    428mm , 42.8cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1131KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Taille

334KB

Mise à jour le

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Titre
Taille
Mise à jour le