Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1200 mm de profondeur, noir - 907 Kg Emballage antichoc

Partager:

Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1200 mm de profondeur, noir - 907 Kg Emballage antichoc

AR3305SP

Description: Armoire NetShelter SX et système de conditionnement conçus pour faciliter l'intégration, le transport, le déchargement et le déploiement du matériel informatique (jusqu'à 907 kg). L'armoire s'accompagne d'une palette antichoc, d'une rampe de déchargement et d'une coque résistante aux impacts. Le système a été conçu, testé et approuvé pour l'expédition sécurisée des systèmes entièrement unifiés.

Inclut : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual

Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1200 mm de profondeur, noir - 907 Kg Emballage antichoc

Armoire NetShelter SX et système de conditionnement conçus pour faciliter l'intégration, le transport, le déchargement et le déploiement du matériel informatique (jusqu'à 907 kg). L'armoire s'accompagne d'une palette antichoc, d'une rampe de déchargement et d'une coque résistante aux impacts. Le système a été conçu, testé et approuvé pour l'expédition sécurisée des systèmes entièrement unifiés.

Inclut: Matériel pour montage en compartiment , Touche(s) , Portes et panneaux latéraux à codage identique , Pieds de réglage , Mounting hardware , Roulettes pré-installées , Side panels , Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

NetShelter SX Caractéristiques et avantages

  • Rails de montage réglables à éléments de fixation imperdables et alignement rapide
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés par incréments de 1/4 po (6,4 mm), ce qui répond à la quasi-totalité des besoins de montage d'équipements informatiques. Fonctionnalité d'alignement simplifié intégrée au rail de montage de l'armoire et au renfort latéral pour une vérification rapide de l'alignement, sans outils. Les positions U sont numérotées à l'avant et à l'arrière pour permettre une installation rapide des équipements.
  • Portes arrières dissociées
    Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
  • Canaux préinstallés pour accessoires arrière pleine hauteur d'armoire
    Le passage arrière prévu pour les accessoires, intégré et réglable, fournit des emplacements de montage zéro U pour les accessoires montés sans outils. Chaque passage comporte deux baies de montage qui prennent en charge une combinaison d'un maximum de quatre accessoires de type unités de distribution d'alimentation (PDU) et organiseurs de câbles verticaux. Les armoires réseau et armoires de 1 070 mm (42 po) et 825 mm (32 po) de profondeur sont équipées de deux passages. Les armoires de 1 200 mm (48 po) de profondeur sont équipées de quatre passages. Les passages sont préinstallés en usine à l'arrière de l'armoire mais peuvent être déplacés ailleurs dans l'armoire le long du renfort latéral pour rapprocher les câbles des équipements qui en ont le plus besoin.
  • Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement pré-monté en rack
    Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Vaste expérience du secteur d'activité avec les principaux fabricants informatiques et obtention toute récente de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System). Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
  • Options d'assemblage sur commande de l'enceinte disponibles
    Les options d'assemblage sur commande des armoires offrent aux clients des possibilités de personnalisation au-delà des modèles d'armoires standard. Cette personnalisation est limitée à l'assemblage de l'armoire elle-même et n'inclut pas d'autres composants de l'armoire. Par exemple, l'armoire peut être assemblée sans les panneaux latéraux, sans les portes ou sans panneaux latéraux ni portes. Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
  • Roulettes et pieds de réglage discrets, positionnables sur le dessous ou le dessus
    Les armoires sont livrées de série avec des pieds réglables ainsi que des roulettes. Les pieds réglables s'ajustent rapidement à l'aide d'une visseuse ou d'une perceuse, ce qui vous évite de devoir accéder à la partie située sous l'armoire avec une clé.
  • Matériel de montage intégré avec possibilité d'alignement pour armoires de différentes largeurs
    Les armoires incluent du matériel d'assemblage préinstallé pour relier les armoires d'une même rangée et renforcer leur stabilité. Ce matériel préinstallé inclut des orifices pour assembler deux armoires adjacentes à des centres de 600 mm ou 24 po selon l'agencement au sol.
  • Conçu pour une stabilité structurelle améliorée
    Le cadre à la conception éprouvée, les rails de montage épais et les roulettes très résistantes sont conçus pour supporter une charge statique de 3 000 lb (1 364 kg) (sur pieds réglables) et un poids nominal de 2 250 lb (1 023 kg) en déplacement (sur roulettes). En combinaison avec la visserie adéquate, les armoires ont été testées et approuvées conformes à diverses normes parasismiques. Visitez le site apc.com pour rechercher des informations spécifiques dans la documentation produit.
  • Mise à la terre électrique intégrée
    Le capot supérieur, les panneaux latéraux et les portes avant et arrière sont reliées à la terre via le châssis de la baie. Huit bornes complémentaires de mise à la terre sont disposées sur le châssis, permettant la mise à la terre d'éléments externes.
  • EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
    Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
  • Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric
    Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.
  • Optimisé pour les systèmes de gestion de câbles haute capacité
    Les armoires NetShelter SX sont optimisées pour une utilisation avec des systèmes de gestion des câbles haute capacité qui se fixent aux rails de montage d'équipements à l'intérieur des armoires, en s'alignant sur les espaces de montage d'équipement (U), et qui fournissent des passages pour l'acheminement et l'aménagement du câblage.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • Rails de montage des équipements intégrés aux systèmes de câblage de raccordement.
    Les rails de montage des équipements incluent des orifices zéro U pour une utilisation en dehors de l'espace de montage EIA 19". Des systèmes de raccordement des câbles de distribution de données APC peuvent ainsi être installés en dehors des précieux espaces U réservés aux équipements. La conception des armoires AV et réseau ne prévoit aucun orifice pour l'intégration des câbles de distribution de données. D'autres options 1U, 2U et zéro U à l'arrière de l'armoire sont disponibles pour ces modèles d'armoires.
  • Support de levage intégré dans ossature d'armoire
    Des orifices pour boulons à œil intégrés dans la partie supérieure du cadre de l'armoire permettent de soulever l'armoire à l'aide de mécanismes de levage adaptés lorsqu'elle doit être déplacée et repositionnée. Reportez-vous à la documentation utilisateur de l'armoire pour consulter les spécifications détaillées des boulons à œil et les limites de poids de l'armoire.
  • Outils de réglage de l'enceinte et visserie fournis
    Toutes les armoires sont fournies de série avec un sac de visserie contenant du matériel de montage des équipements informatiques et des outils pour effectuer des ajustements relativement simples.
  • Capot d'accès aux câbles facilement démontable
    Pour garantir un accès facilité pendant l'installation des équipements ou une fois le câblage en place et acheminé par les ouvertures d'accès aux câbles, le capot peut être retiré à l'aide de simples charnières. Une fois retiré, le capot est réversible, ce qui permet de repositionner les ouvertures de câbles plus larges en fonction des prises et des connecteurs de distribution d'alimentation.
  • Panneaux latéraux à mi-hauteur et option avec ouverture à brosse pour passe-câbles
    Les panneaux latéraux mi-hauteur à démontage rapide réduisent la taille et le poids pour une manipulation simplifiée des équipements et un accès facilité. Les panneaux latéraux peuvent être verrouillés à l'aide d'une seule clé ouvrant également les portes. Des panneaux latéraux intégrant des orifices pour le passage des câbles et des ouvertures à brosse pour l'acheminement des câbles vers les racks adjacents d'une même rangée avec maintien d'une circulation d'air adéquate font désormais partie des options disponibles.
  • Portes à démontage rapide
    La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
  • Porte avant perforée à profil incurvé
    Les portes avant et arrière perforées assurent une bonne ventilation des serveurs et des équipements réseau. La zone perforée sur la porte avant présente un profil incurvé optimal qui étend la surface disponible et augmente la zone et le pourcentage de perforation.
  • Sélection simple
    Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
  • Ouvertures d'accès aux câbles avec brosses préinstallées
    De larges fentes d'accès aux câbles dans le capot permettent de faire sortir les câbles par le dessus. Le plancher technique au bas de l'armoire offre un accès dégagé aux câbles. Le capot comporte des ouvertures à brosse préinstallées, orientées vers l'avant de l'armoire pour permettre le passage des câbles de données et l'installation de solutions de confinement d'air.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2124mm , 212.4cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    1200mm , 120.0cm
  • Hauteur du rack
    45U
  • Poids net
    141.0kg
  • Poids avec emballage
    259.45kg
  • Hauteur de transport
    2314mm , 231.4cm
  • Largeur de transport
    1105mm , 110.5cm
  • Profondeur de transport
    1321mm , 132.1cm
  • Couleur
    Black
  • Profondeur de montage maximale
    1048.0mm , 104.8cm
  • Profondeur de montage minimale
    7.52pouces
  • Porte d'entrée
    16.0jauge
  • Postes verticaux
    16.0jauge
  • Porte arrière
    18.0jauge
  • Toit
    18.0jauge
  • Panneaux latéraux
    18.0jauge
  • Nbre d'unités par palette
    1.0
  • Largeur du rack
    19"

Environnemental

  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantie standard
    5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1477KB

Mise à jour le

2018-06-12

Comprend déballage et l'installation, des instructions de montage pour l'équipement, les spécifications et informations sur les accessoires.
PDF

Taille

1699KB

Mise à jour le

2018-06-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
PDF

Taille

83KB

Mise à jour le

2017-02-07

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

339KB

Mise à jour le

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Taille

6507KB

Mise à jour le

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Taille

774KB

Mise à jour le

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

Taille

252KB

Mise à jour le

2017-03-29

ISTA approval on SP Enclosures
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1131KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Taille

334KB

Mise à jour le

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Titre
Taille
Mise à jour le
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Catégorie

Sous-catégorie


Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 32 A, 230 V, (21)C13 et (3)C19

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements critiques en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotées d'un port pour sondes de température/d'humidité, de prises IEC verrouillables et de disjoncteurs ultra compacts. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement si le circuit présente des risques de surcharge afin d'éviter les pannes critiques de votre matériel informatique. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8953
Plateau coulissant 100 lbs/45,5 kg, noir

Plateau coulissant pour montage en rack d'unités de type tour, de moniteurs et d'autres équipements.

AR8123BLK
Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 32 A, 230 V, (36)C13 & (6)C19

Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettent aux responsables de datacenters de prendre des décisions en connaissance de cause sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.

AP8853
Elément de rangement horizontal 1U pour câbles, à brosse

Assure une ventilation adéquate tout en permettant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière de la baie.

AR8429
Bandeau de prises 2G, compteur par prise avec commutation, zéro U, 208 V, 230 V, (21)C13 et (3)C19

La combinaison des bandeaux de prises commutées et des bandeaux de prise mesurées permet un contrôle avancé et personnalisable par l'utilisateur de l'alimentation, ainsi qu'une mesure de l'alimentation par prise. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements sensibles en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les bandeaux de prises commutées fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotés d'un port pour sonde de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement en cas de risque de surcharge afin d'éviter les pannes de votre matériel informatique sensible. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises commutées, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plateformes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8659
APC Symmetra LX 8 kVA extensible jusqu'à 8 kVA, N+1, montage en rack, 208/240 V

Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante

SYA8K8RMP
Elément de rangement horizontal 2U pour câbles

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR8427A
Onduleur Smart-UPS APC 3 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 120 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SUA3000RM2U
Plateau fixe 50 lbs/22,7 kg, noir

Plateau fixe cantilever pour montage en rack d'un moniteur ou d'autres équipements dans une baie.

AR8105BLK
Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18)C13 & (2)C19

Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettent aux responsables de datacenters de prendre des décisions en connaissance de cause sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.

AP8858

Afficher résultats par page