APC SurgeArrest pour domicile/bureau, 8 prises, 120 V, blanc

Partager:

APC SurgeArrest pour domicile/bureau, 8 prises, 120 V, blanc

PH8W

Description: Protection de qualité professionnelle pour ordinateurs et dispositifs électroniques

Inclut : User Manual

APC SurgeArrest pour domicile/bureau, 8 prises, 120 V, blanc

Inclut: Manuel utilisateur

PH8W Features

APC SurgeArrest pour domicile/bureau, 8 prises, 120 V, blanc

  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous assurent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Prise à angle droit
    L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.

SurgeArrest Home/Office Caractéristiques et avantages

  • Gestion des câbles ajustable
    Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
  • Dispositif de sécurité pour prise de courant
    Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Répartiteur de ligne téléphonique
    Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées", car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées", car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Les parasurtenseurs d'APC font l'objet de tests très exigeants de la part de l'organisme IEEE, et reçoivent une certification « valeur de tension résiduelle transitoire », qui indique le niveau de tension maximum qui peut possiblement atteindre votre équipement une fois qu'une surtension ou une pointe de tension est passée dans un parasurtenseur. Des certifications IEEE mentionnant une faible valeur de tension résiduelle transitoire indiquent une meilleure protection et des performances plus élevées. La gamme Essential SurgeArrest d'APC offre des performances optimales avec une valeur de tension résiduelle transitoire inférieure à 330 V pour les produits en Amérique du Nord, et une certification inférieure à 15 % pour les produits vendus dans le reste du monde. Tous les produits APC sont conformes aux exigences de sécurité des organismes locaux, y compris la marque UL en Amérique du Nord et la marque CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit dans leur région respective.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Indicateur de surcharge
    Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté tire plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombres de raccords de branchement
    6.0
  • Style de réceptacle
    NEMA 5-15R

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.83mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    15.0A
  • Courant de ligne maximal
    15A

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    2160Joules
  • ts_nm_surge_response
    1ns
  • Mode commun de courant de crête
    56kAmps
  • Mode normal de courant de crête
    28kAmps

Physique

  • Hauteur max.
    30mm , 3.0cm
  • Largeur max.
    77mm , 7.7cm
  • Profondeur max.
    247mm , 24.7cm
  • Poids net
    0.6kg
  • Poids avec emballage
    0.7kg
  • Hauteur de transport
    48mm , 4.8cm
  • Largeur de transport
    145mm , 14.5cm
  • Profondeur de transport
    285mm , 28.5cm
  • Couleur
    White
  • Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
    300 x 160 x 320mm
  • Unités carton principal
    6.0
  • Poids carton principal
    4.57
  • Nbre d'unités par palette
    432.0
  • Codes SCC
    1073130433616 4

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    MET Canada, MET USA, UL 1363, UL 1449
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    illimitée
Titre
Taille
Mise à jour le