APC Network SurgeArrest, 8 prises

Partager:

APC Network SurgeArrest, 8 prises

NET8

Description: Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques

Inclut : Cord Management Straps , User Manual

APC Network SurgeArrest, 8 prises

Inclut: Cord Management Straps , Manuel utilisateur

NET8 Features

APC Network SurgeArrest, 8 prises

  • Prise à angle droit
    L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.

SurgeArrest Performance Caractéristiques et avantages

  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées", car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Cord Management
    Limite l'enchevêtrement des câbles.
  • Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
    Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
  • Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
    Les tests IEEE simulent une surtension de 6000 volts, semblable à un impact de foudre direct. Le taux de passage correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Un taux de passage inférieur est synonyme de protection supérieure. Le meilleur taux UL disponible en cas de surtension ou de pic dévastateur est de 330 V de tension de passage. La solution PowerManager d'APC présente une tension de passage de 40 V, une valeur qui dépasse les exigences UL.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées", car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Répartiteur de ligne téléphonique
    Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
  • Cord Management
    Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Gestion des câbles ajustable
    Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
  • Indicateur de surcharge
    Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté tire plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
  • Obturateurs de sécurité activés par la prise
    Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
  • Indicateur des problèmes de câblage du site
    Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.
  • Protection working indicator
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Anguilla , Aruba , Barbade , Bermudes , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Haïti , Jamaïque , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombres de raccords de branchement
    8.0
  • Style de réceptacle
    NEMA 5-15R

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.83mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Courant de ligne maximal
    15A

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    1120Joules
  • Protection des lignes de données
    --
  • Taux eP Joule
    3420
  • Lignes protégées
    --
  • Mode commun de courant de crête
    26kAmps
  • Mode normal de courant de crête
    13kAmps

Physique

  • Hauteur max.
    44mm , 4.4cm
  • Largeur max.
    203mm , 20.3cm
  • Profondeur max.
    146mm , 14.6cm
  • Poids net
    0.86kg
  • Poids avec emballage
    1.0kg
  • Hauteur de transport
    51mm , 5.1cm
  • Largeur de transport
    318mm , 31.8cm
  • Profondeur de transport
    159mm , 15.9cm
  • Couleur
    Beige
  • Unités carton principal
    12.0
  • Nbre d'unités par palette
    240.0
  • Codes SCC
    10731304000843

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA, UL 1283, UL 1363, UL 1449
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 100 000 $
  • Garantie standard
    illimitée

Offre durable Etat

  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

383KB

Mise à jour le

2017-06-26

SurgeArrest SurgeStation User Manual
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

43KB

Mise à jour le

2017-06-26

UL498, UL817, UL1363, UL1449
PDF

Taille

42KB

Mise à jour le

2017-06-26

CSA C22.2 #8, #21, #42, #182.4, #226
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1083KB

Mise à jour le

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Personal Surge Protectors Product Range
PDF

Taille

604KB

Mise à jour le

2018-06-11

Product Environmental Profile (ePEP) for the Personal Surge Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le