APC Back-UPS ES, 6 prises 425 VA, 120 V, LAM

Partager:

APC Back-UPS ES, 6 prises 425 VA, 120 V, LAM

BE425M-LM

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : User Manual

APC Back-UPS ES, 6 prises 425 VA, 120 V, LAM

Inclut: Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

BE425M-LM Features

APC Back-UPS ES, 6 prises 425 VA, 120 V, LAM

  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Bahamas , Bélize , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    255Watts / 425VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    255Watts / 425VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Veille
  • Type de forme d'onde
    Ondes carrées
  • Connexions de sortie
    (4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
    (2) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz +/- 3 Hz, 60 Hz +/- 3 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.52mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    88 - 139V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    5.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    180Joules

Physique

  • Hauteur max.
    140mm , 14.0cm
  • Largeur max.
    253mm , 25.3cm
  • Profondeur max.
    105mm , 10.5cm
  • Poids net
    2.6kg
  • Poids avec emballage
    3.0kg
  • Hauteur de transport
    220mm , 22.0cm
  • Largeur de transport
    315mm , 31.5cm
  • Profondeur de transport
    140mm , 14.0cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    2.0
  • Poids carton principal
    6.5
  • Nbre d'unités par palette
    96.0
  • Codes SCC
    1073130432936 4

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -20 - 50 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    cTUVus, FCC Partie 15 Classe B
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 75 000 $
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

463KB

Mise à jour le

2016-12-22

User manual of Back-UPS BE425M, BE425M-LM, BN450M and BN450M-CA
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

181KB

Mise à jour le

2017-02-15

This is a brochure that highlights the key selling points of the Back-UPS BE425M-LM with technical specifications.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

175KB

Mise à jour le

2017-04-26

FCC PART 15 Subpart B, Class B
Fiche de référence rapide des ventes
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

38KB

Mise à jour le

2017-02-14

This highlights the improvements of the new line of Back-UPS
Source

Taille

296KB

Mise à jour le

2017-02-14

This highlights the improvements of the new line of Back-UPS
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


1 an de maintenance sur site le jour ouvrable suivant entre 8h00 et 17h00 apres diagnostic telephonique

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WONSITENBD-SB-10

Afficher résultats par page