APC Back-UPS Connect 50, pack d'alimentation mobile, 11 400 mAh, lithium-ion

Partager:

APC Back-UPS Connect 50, pack d'alimentation mobile, 11 400 mAh, lithium-ion

M12USWH

Description: Alimentation portable pour périphériques mobiles.

Inclut : Micro-USB cable , User Manual

APC Back-UPS Connect 50, pack d'alimentation mobile, 11 400 mAh, lithium-ion

Inclut: Câble micro USB , Manuel utilisateur

M12USWH Features

APC Back-UPS Connect 50, pack d'alimentation mobile, 11 400 mAh, lithium-ion

  • Recharge rapide
    Le pack d'alimentation mobile amovible se recharge en moins de 2 heures et 30 minutes lorsqu'il est connecté à sa base, pour disposer en permanence d'une alimentation réseau ou mobile lorsque vous en avez besoin.
  • Batteries lithium-ion
    Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
  • Port de charge intelligent
    Un port USB 2,4 A intègre la technologie Smart Charging pour optimiser la vitesse de chargement selon le type de périphérique détecté.
  • Ports de chargement USB
    Charge simultanément les périphériques mobiles, notamment les smartphones et tablettes.

Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages

  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
  • Chargement efficace
    La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Aruba , Bermudes , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Haïti , Jamaïque , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de la Batterie (mAH)
    11400
  • Tension en sortie de la batterie
    5V

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    5V
  • Alimentation d''entrée
    10.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium Ion
  • Montage de batteries
    --
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3-5 ans

Physique

  • Hauteur max.
    23mm , 2.3cm
  • Largeur max.
    130mm , 13.0cm
  • Profondeur max.
    74mm , 7.4cm
  • Poids net
    0.27kg
  • Poids avec emballage
    0.33kg
  • Hauteur de transport
    27mm , 2.75cm
  • Largeur de transport
    164mm , 16.4cm
  • Profondeur de transport
    125mm , 12.53cm
  • Couleur
    White

Conformité

  • Approbation
    cTUVus, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-8, EN61000-4-2, EN61000-4-3, FCC Partie 15 Classe B, ICES-003, UN 38.3
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

141KB

Mise à jour le

2018-05-16

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

109KB

Mise à jour le

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
Titre
Taille
Mise à jour le