Accessoire de support intermédiaire hautes performances pour passe-câbles vertical de 15 cm de largeur, à deux côtés (2 par kit)

Partager:

Accessoire de support intermédiaire hautes performances pour passe-câbles vertical de 15 cm de largeur, à deux côtés (2 par kit)

AR8681

Description: Accessoires de support intermédiaires supplémentaires pour passe-câbles verticaux de 15 cm de largeur, à deux côtés, dans des environnements de racks ouverts à 2 ou 4 montants. Les passe-câbles verticaux à deux côtés comprennent 3 accessoires de support intermédiaires et ce kit comprend 2 accessoires de support supplémentaires.

Inclut : Installation guide

Accessoire de support intermédiaire hautes performances pour passe-câbles vertical de 15 cm de largeur, à deux côtés (2 par kit)

Accessoires de support intermédiaires supplémentaires pour passe-câbles verticaux de 15 cm de largeur, à deux côtés, dans des environnements de racks ouverts à 2 ou 4 montants. Les passe-câbles verticaux à deux côtés comprennent 3 accessoires de support intermédiaires et ce kit comprend 2 accessoires de support supplémentaires.

Inclut: Guide d'installation

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    16mm , 1.6cm
  • Largeur max.
    148mm , 14.8cm
  • Profondeur max.
    172mm , 17.2cm
  • Poids net
    0.6kg
  • Poids avec emballage
    1.0kg
  • Hauteur de transport
    47mm , 4.78cm
  • Largeur de transport
    170mm , 17.0cm
  • Profondeur de transport
    237mm , 23.75cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4954KB

Mise à jour le

2018-06-15

Brochure outlining a variety of Cable Management Accessories for NetShelter Enclosures and Open Frame Rack Systems
Titre
Taille
Mise à jour le