Matériel de montage

Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

Découvrez le matériel de montage en animation 3D.
Le matériel de montage comprend des plateaux (utilisation intensive ou légère), des supports boulonnés, des plaques de stabilisation, des kits de mise à la terre, des tiroirs pour clavier, des rails de montage, des supports et l'équipement associé.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Kit matériel 10-32 Référence AR8005
Produit Kit matériel M6 Référence AR8100
Produit Plateau fixe 50 lbs/22,7 kg, noir Référence AR8105BLK
Produit Plateau fixe 250 lbs/114 kg, noir Référence AR8122BLK
Produit Plateau coulissant 100 lbs/45,5 kg, noir Référence AR8123BLK
Produit Etagère ajustable 5,45 kg 16"-24" Noir intense Référence AR8125
Produit Tiroir pour clavier 17", noir Référence AR8126ABLK
Produit Plateau coulissant 200 lbs/91 kg, noir Référence AR8128BLK
Produit Kit d'adaptateur de montage 23"-19" Référence AR8150BLK
Produit Entretoise pour racks à 4 montants, 6" de largeur (Qté 2) Référence AR8652

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison