NetShelter SX 42U機櫃,600mm寬x1200mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝

分享:

NetShelter SX 42U機櫃,600mm寬x1200mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝

AR3300SP

Description: NetShelter SX機櫃和包裝系統被設計用于安全地集成、運輸、卸載和部署重達2000磅(907公斤)的IT設備。機櫃與减震托盤、卸載坡道和耐衝擊外殼配對使用。該系統已經過工程設計、測試,被批准用于完全融合系統的安全運輸。

包括 : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual

NetShelter SX 42U機櫃,600mm寬x1200mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝

NetShelter SX機櫃和包裝系統被設計用于安全地集成、運輸、卸載和部署重達2000磅(907公斤)的IT設備。機櫃與减震托盤、卸載坡道和耐衝擊外殼配對使用。該系統已經過工程設計、測試,被批准用于完全融合系統的安全運輸。

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: 裝載硬體 , 說明文件 CD , 按鍵 , 調整底座 , Mounting hardware , 預先安裝的移動輪組 , Side panels , 使用者手冊

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

NetShelter SX 特點與優勢

  • 針對高容量電纜管理系統而進行了優化
    NetShelter SX機櫃已經過優化,能够與高容量電纜管理系統一起使用,這些高容量電纜管理系統附在機櫃內部的設備安裝導軌上且與安裝設備的U空間對齊,幷能够爲電纜走綫和管理電纜提供通道。
  • 兼容施耐德電氣的機架系統
    與施耐德電氣的多種機架配件産品兼容,從而提供了創建完整機架系統的能力。使用業界領先的施耐德電氣設計門戶——“小型IT解决方案設計師”配置器來配置機架解决方案,再加上産品兼容性驗證和實用的第三方設備目錄,能够幫助您對于您的理想的機架解决方案進行可視化。
  • 集成了InfraStruXure産品
    施耐德電氣的製冷、配電和電纜管理産品可與IT機櫃無縫合作,從而能够提供一個完整的基礎設施支持系統。
  • 確保與廠商無關的EIA-310 19英寸機架安裝兼容性
    與廠商無關的安裝可保證與所有符合EIA-310標準的19英寸設備的兼容性。“完全相合”退款保證可使您高枕無憂,所有符合EIA-310-E標準的機架安裝式設備都可以安裝到NetShelter機櫃中。
  • 具有曲綫輪廓的穿孔前門
    穿孔的前門和後門能够爲服務器和聯網設備提供充足的通風。前門穿孔區域經過了優化,具有曲綫輪廓,以提供更大的表面積幷允許更大的穿孔覆蓋範圍和更高的穿孔率。
  • 快速釋放櫃門
    前門可以移至反面或與後門交換。使用簡單的脫離式設計能夠輕鬆地移除門板。
  • 半高側板和選件,帶有用于通過的刷條
    半高度的快速釋放側面板减少了尺寸和重量,便于搬運和接入設備。利用一把鑰匙和門就能給側面板上鎖。目前可用的是集成有通孔和刷條的側面板選件,用于將電纜安排到一行中相鄰的機架,同時仍保持適當的氣流。
  • 易于拆卸的電纜接入頂板
    通過簡單的可拔出銷軸式鉸鏈就可將頂部拆下,用于在設備安裝期間或者甚至是在電纜布綫已經到位且經過電纜開孔的情况下接入電纜。一旦拆下之後,頂部是可以翻轉的,可以爲配電插頭和連接器重新定位更大的電纜開孔。
  • 簡單選取
    不需要花時間進行選擇和編制多個零件編號來創建一個單一機櫃。通過處理詳細信息和提供具有單一零件編號的完整機櫃,施耐德電氣使其變得相當容易。
  • 帶有預安裝刷子的電纜接入孔
    頂部的大尺寸電纜接入槽爲高架電纜的進出提供了通道。底部設計允許電纜無障礙地穿過活動地板。頂部包括在偏向機櫃前面的位置預裝有刷條的開孔,以允許數據電纜穿過幷起到遏制氣流的作用。
  • 設備安裝導軌集成有臨時性布綫系統
    設備安裝導軌包括EIA 19英寸安裝空間旁邊的零U固定孔,允許安裝APC公司的數據分配電纜(DDC)補丁系統而不占用任何關鍵設備的U空間。AV和網絡機櫃設計不包括用于集成DDC布綫的孔位。其它1U、2U和後部機櫃零U選件可與這些機櫃一起使用。
  • 吊環螺栓支撑集成在機櫃框架中
    在機櫃框架的頂部有吊環螺栓孔,允許使用提升機構和吊環螺栓來吊起機櫃進行移動和放置。對于吊環螺栓的要求和機櫃重量限制的詳細信息,請參考機櫃用戶文檔。
  • 提供機櫃調節工具和五金件
    作爲標準,所有機櫃提供了一個五金器具袋,袋中包括用于安裝IT設備的五金件和用于簡單調整機櫃的工具。
  • 對開的後門
    分割後門可以簡化機架式設備後端的使用和維修。分割後門有助於充分利用地板空間,在機櫃後面僅需要 11 英吋 (279 mm) 的間隙以便於開關櫃門。
  • 外形較小的脚輪和可從下面或上面進行調節的調平底脚
    作爲標準,機櫃在交貨時配有調平底脚和脚輪。調平底脚可使用螺絲刀或鑽頭進行快速調整,而無需使用扳手伸到下面去擰。
  • 機櫃按訂單裝配(ATO)選項可用
    機櫃ATO(按訂單裝配)選項提供了一種超出標準機櫃型號的客戶機櫃定制級別。這種定制僅限于機櫃本身的裝配,不包括額外的機櫃元件。例如,可以裝配沒有側面板、門或無側面板和門的機櫃。對于機櫃的尺寸選項和可用性,請訪問apc.com。
  • 集成的連接硬件,帶有多種寬度機櫃對齊功能
    機櫃包括預先安裝的連接件,用于在行中加入一個機櫃幷爲機櫃提供額外的穩定性。預先安裝的連接件包括用于連接相鄰機櫃的幾個孔,孔的中心距爲600mm或24英寸,取决于地板布局。
  • 特殊的包裝選項適用於運送已預先包裝設備的機架
    採用防震包裝的機殼為標準機殼,並提供包裝設計和機殼組件,以供運送內已安裝設備的機殼。與領先 IT 製造商廣泛合作的業界經驗,以及最近經過 Cisco® 預先包裝和運送 Cisco 整合運算系統 (UCS) 認證。如需機殼尺寸選項和可用性,請至 apc.com 網站查看。
  • 帶固定器具和快速對齊裝置的可調安裝導軌
    垂直安裝導軌可以1/4英寸(6.4毫米)的增量進行調整,幾乎涵蓋了IT設備的任何安裝要求。機櫃安裝導軌和側面支柱集成了輕鬆對準功能用于快速對準驗證,無需使用工具來驗證對其與否。前後都標出了U位置的編號,以便能够快速安裝設備。
  • 預先安裝的全機櫃高度後面附件通道
    集成的和可調的後部附件通道爲免工具安裝的附件提供了零U安裝位置。每個通道有兩個安裝隔室,用于支持最多四個附件爲一組的組合,如機架配電單元和垂直理綫器。1070毫米(42英寸)和825毫米(32英寸)深的機櫃和網絡機櫃包括兩個通道。1200毫米(48英寸)深的機櫃包括四個通道。通道在工廠被預先安裝在機櫃的後部,但可以沿著側面支柱移動到機櫃的其它位置,以便將電纜管理器重新放置在最需要它的地方。
  • 專爲加强的結構穩定性設計
    經過驗證的框架設計、大型量規安裝導軌和重型脚輪提供了3000磅(1364公斤)靜態(調平底脚)載荷等級和2250磅(1023公斤)動態(脚輪)載荷等級。機櫃已經過測試和批准,能够通過結合適當的螺栓固定配件來滿足不同的抗震要求。對于具體要求的産品文檔,請訪問apc.com。
  • 內建電路接地
    頂部、側面板及前後門均接地至機櫃框架。框架上還設有八個額外的接地插孔,以提供外部接地。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 巴哈马 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 中国 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加联邦 , 多米尼加共和国 , 阿尔及利亚 , 厄瓜多尔 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格林纳达 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 克罗地亚 , 海地 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 日本 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 圣基茨和尼维斯 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 圣卢西亚 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 墨西哥 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 波多黎哥 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 卡塔尔 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 萨尔瓦多 , 特克斯群岛和凯科斯群岛 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 圣文森特和格林纳丁斯 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南 , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

實體標示

  • 最大高度尺寸
    1991mm , 199.1cm
  • 最大寬度尺寸
    600mm , 60.0cm
  • 最大深度尺寸
    1200mm , 120.0cm
  • 機架高度
    42U
  • 淨重
    134.09kg
  • 出廠重量
    246.3kg
  • 裝運高度
    2179mm , 217.9cm
  • 裝運寬度
    1105mm , 110.5cm
  • 裝運深度
    1321mm , 132.1cm
  • 顏色
    Black
  • 最大裝載深度
    1048.0mm , 104.8cm
  • 最小裝載深度
    7.52英吋
  • 前門
    16.0計量器
  • 垂直柱
    16.0計量器
  • 後門
    18.0計量器
  • 頂部
    18.0計量器
  • 側板
    18.0計量器
  • 每托盤單元數
    1.0
  • 機架寬度
    19"

環境

  • 保護等級
    IP 20

認證與保固

  • 認證
    UL 2416, UL 60950-1
  • 標準保固
    5 年維修或更換

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • PEP
    可在Documentation(文件)選項卡中獲得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)選項卡中獲得
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

83KB

更新時間

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

大小文本

2560KB

更新時間

2018-06-12

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

大小文本

2059KB

更新時間

2018-06-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

252KB

更新時間

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

大小文本

6507KB

更新時間

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

大小文本

339KB

更新時間

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

大小文本

774KB

更新時間

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Environmental Profile
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1131KB

更新時間

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

大小文本

334KB

更新時間

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range

Category

子類別


索環,用于NetShelter及配件的邊緣保護,材質爲聚氯乙烯,長度爲4米

全方位的配件選擇,是專門設計用來組織機架環境內的電源或資料纜線。

AR8579
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC公司的Smart-UPS XL,模塊化,1500VA,230V,機架安裝式/塔式

從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。

SUM1500RMXLI2U
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
垂直光纖理綫器

全方位的配件選擇,是專門設計用來組織機架環境內的電源或資料纜線。

AR8443A
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
AP7586
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC Symmetra LX 12kVA,可升級至16kVA N+1,機架安裝, 220/230/240V或380/400/415V

具高可用性、備援性和擴充性之雙重電流轉換的在線式電源保護

SYA12K16RMI
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
機架PDU 2G, 按插座計量型,0U, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19

APC公司的按插座計量式機架配電單元(PDU)提供了單獨的插座電力計量功能,從而能够實現能源優化和電路保護。當前的計量功能提供了對于所連接負載的實時遠程監控。按插座計量式機架配電單元可以提供電力使用數據,從而可使數據中心管理人員能够對負載平衡做出明智的决策幷確定IT環境的合理規模,以便降低總體擁有成本。按插座計量式機架配電單元包括實際功率監測、一個溫度/濕度傳感器端口、鎖定型IEC插座以及超低外形的斷路器。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口訪問和配置按插座計量式機架配電單元,這些接口得到了使用InfraStruxure Central、Operations、Capacity和Energy Efficiency管理軟件的APC公司的集中管理平臺的支持。

AP8459WW
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
设备支持NetShelter SX 600mm/SV 600 & 800mm宽机柜的导轨

設備支援滑軌適用於在機架中掛載無法掛載至機架的設備。這些滑軌可以支援的設備尺寸範圍是高 16.75 英吋 (43 公分) 以及寬 17.7 英吋 (45 公分),並且最大承載重量為 200 磅/91 公斤。將支援滑軌固定在垂直滑軌側邊的安裝孔上。

AR8006A
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC公司的Smart-UPS,2200VA,LCD RM,2U,230V

從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。

SMT2200RMI2U
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
水平電纜管理器,2U×6英寸深,帶扎帶底板,單側帶蓋板

帶有蓋板的高密度2U、深度爲6英寸(150毫米)的水平電纜管理器。在用于從前向後通過電纜的背板和允許額外配備電纜扎帶和進行布綫的底板上設有預裝刷條的電纜進入插槽。

AR8603A
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
KVM2116P
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699

顯示 每頁結果