Galaxy PWi IPx1頂蓋,寬度800mm

分享:

Galaxy PWi IPx1頂蓋,寬度800mm

G3WATOP800

Description: 堅固耐用的150 - 225kVA三相電源保護,設計用于滿足從中型數據中心到工業和設施應用的廣泛需求
Galaxy PWi IPx1頂蓋,寬度800mm

致電垂詢
(852) 2579 9699

MGE Galaxy PW 特點與優勢

  • 並列冗餘能力
    使用多個 UPS 為連接設備供電,以提高系統冗餘性
  • 並列功能性
    透過同時使用多個 UPS 增加總功率容量。
  • 溫度補償電池充電
    透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
  • 頻率與電壓調節
    無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
  • 雙市電輸入
    UPS 可接至兩種不同的電源,進而提高可用性。
  • 與發電機相容
    確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 7x24 電話技術支援
    我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
  • 前端配置服務
    簡化安裝與維護,同時將空間需求降到最低。
  • 多重級別的服務
    我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。
  • LED 狀態指示器
    可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
  • 網路管理能力
    "全功能網路管理介面,可透過 Web、SNMP 及 Telnet 循標準方式進行管理。"
  • LCD 圖形顯示
    顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
産品分銷
産品分銷

中国 , 香港 , 台灣

Print Technical Specification

實體標示

  • 最大高度尺寸
    830mm , 83.0cm
  • 最大寬度尺寸
    830mm , 83.0cm
  • 最大深度尺寸
    305mm , 30.5cm
  • 淨重
    32.68kg
  • 出廠重量
    35.0kg
  • 裝運高度
    860mm , 86.0cm
  • 裝運寬度
    860mm , 86.0cm
  • 裝運深度
    356mm , 35.6cm

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95 %
  • 作業高程
    0-9000公尺
  • 貯藏溫度
    0 - 45 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-9000公尺

認證與保固

  • 標準保固
    6個月
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1494KB

更新時間

2016-12-22

工藝的技術手冊
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

357KB

更新時間

2017-11-29

Declaration of Conformity
PDF

大小文本

79KB

更新時間

2016-11-26

Certificate of Origin
投標規格
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

268KB

更新時間

2017-03-03

document to spec PWi 3:3
Source ZIP

大小文本

291KB

更新時間

2017-03-03

document to spec PWi 3:3
頭銜
大小文本
更新時間