Galaxy PWi 40kVA 3:1集成式幷聯UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務

分享:

Galaxy PWi 40kVA 3:1集成式幷聯UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務

G1W40MU12PUTS

Description: 堅固耐用的150 - 225kVA三相電源保護,設計用于滿足從中型數據中心到工業和設施應用的廣泛需求

包括 : Installation guide , User Manual

Galaxy PWi 40kVA 3:1集成式幷聯UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: 安裝指南 , 使用者手冊

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

G1W40MU12PUTS Features

Galaxy PWi 40kVA 3:1集成式幷聯UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務

  • 集成的變壓器
    可在現場配置爲旁路或輸出變壓器,以實現完全的電隔離和增加負荷保護。

MGE Galaxy PW 特點與優勢

  • 雙市電輸入
    UPS 可接至兩種不同的電源,進而提高可用性。
  • 與發電機相容
    確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 並列功能性
    透過同時使用多個 UPS 增加總功率容量。
  • 並列冗餘能力
    使用多個 UPS 為連接設備供電,以提高系統冗餘性
  • 溫度補償電池充電
    透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
  • 頻率與電壓調節
    無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
  • 7x24 電話技術支援
    我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
  • 前端配置服務
    簡化安裝與維護,同時將空間需求降到最低。
  • 多重級別的服務
    我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。
  • 網路管理能力
    "全功能網路管理介面,可透過 Web、SNMP 及 Telnet 循標準方式進行管理。"
  • LCD 圖形顯示
    顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
  • LED 狀態指示器
    可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
産品分銷
産品分銷

中国 , 香港 , 台灣

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    32.0 K瓦特 / 40.0 k伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    32.0 K瓦特 / 40.0 k伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    220V
  • 中線輸出電流
    180A
  • 輸出電壓注釋
    可配置 220 或 230V 額定輸出電壓
  • 滿載時的效率
    90.0 %
  • 輸出電壓失真
    小於 5%
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50 Hz
  • 輸出頻率(不同步)
    50Hz ±1% for 50Hz nominal
  • 其它輸出電壓
    230
  • 負載波峰因數
    3 : 1
  • 拓樸
    在線雙變換式
  • 波形類型
    正弦波
  • 超載運行
    10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
  • 最大輸出電流
    450
  • 輸出電壓總失真 (THD)
    < 3% linear load and <5% nonlinear load
  • 輸出電壓誤差
    ±1% static
  • 旁路
    內建維護旁路, 內建靜態旁路

輸入

  • 標稱輸入電壓
    380V 3PH
  • 輸入頻率
    45 - 55 Hz
  • 輸入連接類型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    323 - 460 (380V)伏特 (V)
  • 滿載時的效率
    90.0 %
  • 輸入電壓總失真
    小于9%的滿負荷
  • 所需輸入保護類型
    CB
  • 其他輸入電壓
    400
  • 最大短路耐壓電壓 (Icw)
    36.0kAmps
  • 最大輸入電流
    90.0A
  • 滿載時的輸入功率因數
    0.77

電池與運轉時間

  • 電池類型
    無內部電池 - 使用外部電池系統

交流與管理

  • 控制盤
    多功能 LCD 狀態與控制主控台
  • 緊急關機 (EPO)
    是的
  • 可用的 SmartSlot™ 介面數量
    1

實體標示

  • 最大高度尺寸
    1800mm , 180.0cm
  • 最大寬度尺寸
    800mm , 80.0cm
  • 最大深度尺寸
    800mm , 80.0cm
  • 淨重
    750.0kg
  • 出廠重量
    830.0kg
  • 裝運高度
    2025mm , 202.5cm
  • 裝運寬度
    930mm , 93.0cm
  • 裝運深度
    930mm , 93.0cm
  • 標準紙箱單元
    1.0

環境

  • 工作溫度
    0 - 35 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95 %
  • 作業高程
    0-990公尺
  • 貯藏溫度
    -25-55 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-9900公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    60.0dBA
  • 保護等級
    IP20

認證與保固

  • 認證
    EN/IEC 62040-1, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2
  • 標準保固
    1 年現場維修或更換原廠授權啟用

通用

  • 旁路連接
    4 芯(3Ph + N)或 5 芯(3Ph + N + G)
  • 最大旁路輸入電流
    180.0A
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1096KB

更新時間

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

大小文本

14689KB

更新時間

2016-12-22

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy PWi UPS
PDF

大小文本

3328KB

更新時間

2016-12-22

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Galaxy PWi system
PDF

大小文本

538KB

更新時間

2016-12-22

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy PWi cabinets and remove them from the pallet
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1494KB

更新時間

2016-12-22

工藝的技術手冊
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

357KB

更新時間

2017-11-29

Declaration of Conformity
PDF

大小文本

79KB

更新時間

2016-11-26

Certificate of Origin
投標規格
頭銜
大小文本
更新時間
Source ZIP

大小文本

665KB

更新時間

2017-03-03

document to spec PWI 3:1
PDF

大小文本

170KB

更新時間

2017-03-03

document to spec PWI 3:1
頭銜
大小文本
更新時間

Category

子類別


1年8小時7X24響應升級到廠家保修或現有的40kVA及以下的服務合同

提供全方位的服務組合,能讓您自行規劃自己需要的涵蓋範圍,以提高您的解決方案效率、縮短停機時間並管理成本。

WUPG8HR7X24-UG-01
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
針對(1)個Galaxy PW或PWI 10-40 kVA UPS的(2)年期現場質保延期

經過 APC 工廠訓練的技術人員會抵達現場以診斷或維修您的 APC 設備

WOE2YR-GP-04
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
針對40kVA以下,1年期4小時7X24式響應升級到工廠質保或現有服務合同

提供全方位的服務組合,能讓您自行規劃自己需要的涵蓋範圍,以提高您的解決方案效率、縮短停機時間並管理成本。

WUPG4HR-UG-01
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
針對現有電池預防性維護計劃升級至7X24式

透過預定時程的現場系統檢查確保最佳效能,並滿足您的一切需求。

WUPGBPMV7X24-UP-01
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
對于(100)個節點的2年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

WRMS2YR100N-01
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
對于(1)個節點的2年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

WRMS2YR1N-01
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
針對(1)個Galaxy PW 或 PWI 10-40kVA UPS的計劃內5X8式組裝服務

可提供所需的重要資訊、專葉知識以及工具的多項服務以加速您實施APC 解決方案

WASSEMUPS-GP-04
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
對于40kVA及以下的UPS的現有預防性維護或另外的預防性維護調查預定升級到7X24

透過預定時程的現場系統檢查確保最佳效能,並滿足您的一切需求。

WUPGPMV7X24-UG-01
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
針對Galaxy PW的認證操作員培訓 - 2天 - 最多6個受訓者的私人課程

施耐德電氣的解决方案可使您受益匪淺,同時可從我們那些經過行業認證的專業人士那裏學到更多。在運營您的數據中心和管理設備的物理基礎設施時增加您的知識和信心。

WOT-GP-00
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
對于(1)個節點的1年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

WRMS1YR1N-01
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699

顯示 每頁結果