APC公司的數據分配電纜,超五類UTP電纜,CMR防火級別,灰色,6xRJ-45插孔轉6xRJ-45插孔, 55英尺( 16.7米)

分享:

APC公司的數據分配電纜,超五類UTP電纜,CMR防火級別,灰色,6xRJ-45插孔轉6xRJ-45插孔, 55英尺( 16.7米)

DDCC5E-055

Description: 針對資料中心的網絡與互聯基礎設施解决方案: RJ45連接器;配線架; LAN銅纜和跳線;預端接光纖解决方案。

包括 : Installation Guide , User Manual

APC公司的數據分配電纜,超五類UTP電纜,CMR防火級別,灰色,6xRJ-45插孔轉6xRJ-45插孔, 55英尺( 16.7米)

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: Installation Guide , 使用者手冊

DDCC5E-055 Features

APC公司的數據分配電纜,超五類UTP電纜,CMR防火級別,灰色,6xRJ-45插孔轉6xRJ-45插孔, 55英尺( 16.7米)

  • 隨插隨用設定
    快速且方便的安裝

網路連線 特點與優勢

  • 與施耐德電機産品的兼容性
    Actassi組件的設計旨在完美匹配施耐德電機的其它産品和解决方案,從而構建一個完整的系統。
  • PoE+
    S-One連接器支持PoE +應用
  • 快捷方便的安裝
    通過創新(如S-One連接器、滑動型19“配線架和CL-MX電纜),Actassi可讓您的工作速度更快:安裝時間最多可减少20%,並且仍然能够保證高性能的網絡布線能力。 S-One連接器的連接速度最多可提高50%;預端接光纖解决方案的安裝速度可加快3倍。
  • 設計和提供方面的創新
    Actassi包括整體式免工具型RJ45連接器(連接速度最多提高50%)、具有滑動和快速固定功能的19“配線架、自動接地功能、卓越的線纜管理和標記功能、具有整體箔片屏蔽設計的創新型LAN電纜、 具有最高性能的3點和4點EA類LAN布線功能、預端接光纖和銅纜,全部經過預裝配和預測試。
  • 全面提供
    Actassi包括RJ45連接器、配線架、LAN銅纜和跳線、預端接光纖解决方案。
  • 卓越的可用性
    Actassi具有易於指定、易於安裝,易於使用和易於升級的特點
  • 符合最先進的國際標準的性能
    Actassi網絡互連産品超過了最先進的國際標準,如針對新式S-One連接器的ISO/IEC 11801及第2次修訂(2010年)。
  • 性能、安全性和可靠性方面的保證
    獨立實驗室驗證。 由第三方每年進行獨立認證。 第三方認證標準涵蓋了所有性能,包括可用於屏蔽和非屏蔽産品的最高的6A類(1OGb/s)。 所有組件符合ISO 11801:2011 Ed 2.2和EIA/TIA 568-C。培訓與廣泛的系統保修。 聚焦環保: 綠色優質産品(産品的環境概况)
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 中国 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加共和国 , 阿尔及利亚 , 厄瓜多尔 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 赤道几内亚 , 希腊 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 马拉维 , 墨西哥 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 阿曼 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 波多黎哥 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 萨尔瓦多 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南 , 也门 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 連接埠數目
    6

輸入

  • 電源線長度
    16.76公尺

實體標示

  • 最大高度尺寸
    109mm , 10.9cm
  • 最大寬度尺寸
    439mm , 43.9cm
  • 最大深度尺寸
    457mm , 45.7cm
  • 淨重
    3.45kg
  • 出廠重量
    3.68kg
  • 裝運高度
    109mm , 10.9cm
  • 裝運寬度
    439mm , 43.9cm
  • 裝運深度
    457mm , 45.7cm
  • 顏色
    Grey
  • 連接器A
    RJ45〈Cat 5E 直通式〉
  • 連接器B
    RJ45〈Cat 5E 直通式〉

認證與保固

  • 認證
    ETL, TAA compliance, UL 認可
  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)
頭銜
大小文本
更新時間