APC移動式電池組,5000mAh鋰聚合物型,黑色

分享:

APC移動式電池組,5000mAh鋰聚合物型,黑色

M5BK

Description: 適用于移動設備的便携式電源。

包括 : USB Power Adapter , User Manual

APC移動式電池組,5000mAh鋰聚合物型,黑色

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: USB 電源變壓器 , 使用者手冊

M5BK Features

APC移動式電池組,5000mAh鋰聚合物型,黑色

  • LED電池充電指示燈
    按鈕激活式LED顯示屏可提供電池的充電狀態。

移動電源包 特點與優勢

  • 高效充電
    當所連接的設備已經完全充電後通過自動關機來延長移動電源包的電池壽命。
  • LED電池充電指示燈
    按鈕激活式LED顯示屏可提供電池的充電狀態。
  • 兼容移動設備
    移動電源包可對使用USB電纜連接到電源的所有設備進行充電,包括移動電話、平板電腦、音頻播放器、掌上游戲機和電子閱讀器。
産品分銷
産品分銷

阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 荷属安的列斯群岛 , 阿根廷 , 澳大利亚 , 阿鲁巴 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 巴哈马 , 不丹 , 伯里兹 , 加拿大 , 库克群岛 , 智利 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 古巴 , 多米尼加联邦 , 多米尼加共和国 , 厄瓜多尔 , 斐济 , 富克兰群岛 , 格林纳达 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 海地 , 印度尼西亚 , 牙买加 , 柬埔寨 , 圣基茨和尼维斯 , 韩国 , 开曼群岛 , 圣卢西亚 , 斯里兰卡 , 缅甸 , 墨西哥 , 马来西亚 , 尼加拉瓜 , 尼泊尔 , 新西兰 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 波多黎哥 , 巴拉圭 , 新加坡 , 萨尔瓦多 , 泰国 , TP , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 美国 , 乌拉圭 , 圣文森特和格林纳丁斯 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南

Print Technical Specification

輸出

  • 電池容量(mAh)
    5000
  • 電池輸出電壓
    5V

輸入

  • 標稱輸入電壓
    5V
  • 輸入功率
    8.0瓦特

電池與運轉時間

  • 電池類型
    鋰聚合物
  • 裝載電池
    --
  • 預期電池壽命(年)
    1
  • 電池設計壽命
    --
  • 電池使用壽命
    --

實體標示

  • 最大高度尺寸
    107mm , 10.75cm
  • 最大寬度尺寸
    64mm , 6.44cm
  • 最大深度尺寸
    14mm , 1.44cm
  • 淨重
    0.14kg
  • 出廠重量
    0.2kg
  • 裝運高度
    190mm , 19.0cm
  • 裝運寬度
    108mm , 10.8cm
  • 裝運深度
    22mm , 2.2cm
  • 顏色
    Black
  • 每托盤單元數
    1440.0

環境

  • 工作溫度
    0 - 35 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95% no %
  • 作業高程
    0-900公尺
  • 貯藏溫度
    0 - 50 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95% no %
  • 貯藏高程
    0-900公尺

認證與保固

  • 認證
    BSMI, CE標志, EN/IEC 60950-1, FCC 零件 15(B 型)
  • 標準保固
    1 年維修或更換

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH:含有SVHC
  • 電池指令
    符合
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1092KB

更新時間

2017-02-13

User Manual of Mobile Power Packs M5RBK, M5WH, M10BK and M10WH for APJ and NAM Regions
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

385KB

更新時間

2017-02-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

109KB

更新時間

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

大小文本

504KB

更新時間

2018-06-15

CFR, Title 47 FCC part 15:2012
PDF

大小文本

507KB

更新時間

2018-06-15

EN55022:2010; EN55024:2010
PDF

大小文本

1232KB

更新時間

2018-06-11

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

大小文本

40KB

更新時間

2018-06-11

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
PDF

大小文本

504KB

更新時間

2017-06-11

CNS15364 (102 ed.); CNS14336-1 (99 ed.); CNS13438 (95 ed.)
頭銜
大小文本
更新時間