APC公司的模塊化機架配電盤,138kVA,200A,400V,18極,5U

分享:

APC公司的模塊化機架配電盤,138kVA,200A,400V,18極,5U

PDPM138H-R

Description: 為任何資料中心(不論規模大小)或高密集區域內部的 IT 設備提供靈活、安全且高效率的配電方案

包括 : Installation guide

APC公司的模塊化機架配電盤,138kVA,200A,400V,18極,5U

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: 安裝指南

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

PDPM138H-R Features

APC公司的模塊化機架配電盤,138kVA,200A,400V,18極,5U

  • 內建 Web/SNMP 管理
    透過 Web 瀏覽器實現功能完善的管理,並可透過網路管理系統提供綜合管理。
  • 電流監視
    監視每個配電盤的總計電流消耗量。
  • 業界尖端的功率密度
    以小巧的 300mm 機櫃提供高密度配電
  • 本地和基餘 Web 的監視
    狀態既可被數據中心內的客戶獲取,也可被遠程客戶獲取
  • 多重分配選項
    出衆的設計靈活性使得大範圍的客戶需求得以滿足。
  • 網路管理能力
    "全功能網路管理介面,可透過 Web、SNMP 及 Telnet 循標準方式進行管理。"
  • 最小機體
    最大限度地减少您的房地産費用
  • 兼容StruxureWare Data Center Expert(資料中心專家)
    可透過 APC InfraStruXure® Central 進行集中化管理。
  • 系統行動性
    可以方便地重新部署配電單元,以便適應改變的數據中心環境。

模組化配電 特點與優勢

  • 系統行動性
    可以方便地重新部署配電單元,以便適應改變的數據中心環境。
  • 容易擴充系統
    配電模組可讓您隨著電力需求的增加而擴充配電能力。
  • 模組化設計
    透過自我診斷、現場更換模組提供快速可服務性並降低維護需求。
  • 最小機體
    最大限度地减少您的房地産費用
  • 安全
    透過將所有接觸點絕緣處理以及正向鎖定機制來減少意外斷電的風險,提升使用者安全
  • 多重分配選項
    出衆的設計靈活性使得大範圍的客戶需求得以滿足。
  • 免工具的斷路器安裝
    只要 10 分鐘不到,不需要任何工具就可安裝完成由工廠組裝的配電模組
  • 網路管理能力
    "全功能網路管理介面,可透過 Web、SNMP 及 Telnet 循標準方式進行管理。"
  • 電流監視
    監視每個配電盤的總計電流消耗量。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 安哥拉 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 文莱 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 喀麦隆 , 中国 , 塞尔维亚及黑山 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 赤道几内亚 , 希腊 , 香港 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 马拉维 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 乌兹别克斯坦 , 越南 , 也门 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 標稱輸出電壓
    400V 3PH

輸入

  • 標稱輸入電壓
    400V 3PH

實體標示

  • 最大高度尺寸
    1981mm , 198.1cm
  • 最大寬度尺寸
    584mm , 58.4cm
  • 最大深度尺寸
    1067mm , 106.7cm
  • 淨重
    155.0kg
  • 出廠重量
    174.55kg
  • 裝運高度
    2108mm , 210.8cm
  • 裝運寬度
    889mm , 88.9cm
  • 裝運深度
    1219mm , 121.9cm

認證與保固

  • 認證
    CE
  • 標準保固
    1 年維修或更換
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

846KB

更新時間

2018-06-19

Operation and maintenance
PDF

大小文本

116KB

更新時間

2018-06-19

Installation Sheet
PDF

大小文本

492KB

更新時間

2018-06-15

Modbus Map
PDF

大小文本

21KB

更新時間

2018-06-15

Addition of Modbus capability
PDF

大小文本

131KB

更新時間

2018-06-14

Receiving, Unpacking
PDF

大小文本

307KB

更新時間

2018-06-14

Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) Firmware setup, configuration instructions
PDF

大小文本

786KB

更新時間

2018-06-12

Operating instructions, including Modular PDU commissioning, display interface navigation, and Modbus/Network Management Card 2 configuration instructions, as well as basic maintenance and troubleshooting procedures
PDF

大小文本

349KB

更新時間

2018-06-12

Release Notes
PDF

大小文本

348KB

更新時間

2018-06-12

Features, Updates, Bugs, Fixes
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

75KB

更新時間

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
PDF

大小文本

1155KB

更新時間

2018-06-11

Scalable and efficient 3-phase power distribution for IT equipment in any size data center or high density zone

韌體升級

韌體升級
零件編號
更新時間

零件編號

SFPDUM372

更新時間

2013-03-13
Operation of the Network Management Card/Web interface/command line interface (CLI)
Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) Firmware setup, configuration instructions

Category

子類別


APC IT配電模塊,3極,5綫,16A,IEC309,560cm

出廠時已完成組裝幷經過測試的配電模塊包括斷路器、電源綫、電源連接和電路監測設備。通過模塊化PDU實現的模塊自動檢測使得安裝時間降到了最低。

PDM3516IEC-560
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC IT配電模塊,3極,5綫,32A,IEC309,680cm

出廠時已完成組裝幷經過測試的配電模塊包括斷路器、電源綫、電源連接和電路監測設備。通過模塊化PDU實現的模塊自動檢測使得安裝時間降到了最低。

PDM3532IEC-680
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC IT配電模塊,3極,5綫,16A,IEC309,740cm

出廠時已完成組裝幷經過測試的配電模塊包括斷路器、電源綫、電源連接和電路監測設備。通過模塊化PDU實現的模塊自動檢測使得安裝時間降到了最低。

PDM3516IEC-740
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC模塊化IT配電電纜延伸器,5綫,32A,IEC309,600cm

提供模組和配件,讓您可以升級並擴充模組化的配電裝置。

PDX532IEC-600
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC IT配電模塊,3x1極, 3綫,16A,3x,IEC309,300cm, 360cm, 420cm

出廠時已完成組裝幷經過測試的配電模塊包括斷路器、電源綫、電源連接和電路監測設備。通過模塊化PDU實現的模塊自動檢測使得安裝時間降到了最低。

PDM1316IEC-3P
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC公司的模塊化機架配電盤,138kVA,200A,400V,18極,5U

為任何資料中心(不論規模大小)或高密集區域內部的 IT 設備提供靈活、安全且高效率的配電方案

PDPM138H-R
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC IT配電模塊,3極,5綫,16A,IEC309,800cm

出廠時已完成組裝幷經過測試的配電模塊包括斷路器、電源綫、電源連接和電路監測設備。通過模塊化PDU實現的模塊自動檢測使得安裝時間降到了最低。

PDM3516IEC-800
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC模塊化IT配電電纜延伸器,3綫,16A,IEC309,960cm

提供模組和配件,讓您可以升級並擴充模組化的配電裝置。

PDX316IEC-960
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC公司的IT配電模塊,3極,5綫,63A,IEC309,200cm

出廠時已完成組裝幷經過測試的配電模塊包括斷路器、電源綫、電源連接和電路監測設備。通過模塊化PDU實現的模塊自動檢測使得安裝時間降到了最低。

PDM3563IEC-200
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC IT配電模塊,3x1極, 3綫,32A 3x,IEC309, 660cm, 720cm, 780cm

出廠時已完成組裝幷經過測試的配電模塊包括斷路器、電源綫、電源連接和電路監測設備。通過模塊化PDU實現的模塊自動檢測使得安裝時間降到了最低。

PDM1332IEC-3P-3
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699

顯示 每頁結果