用于NetShelter SX 42U的APC機架氣流遏制後部組件,寬度爲750mm

分享:

用于NetShelter SX 42U的APC機架氣流遏制後部組件,寬度爲750mm

ACCS1006

Description: 冷熱氣流密閉系統,旨在最大限度地提高在機架、行級或機房層面的製冷可預測性、容量和效率。

包括 : Installation guide

用于NetShelter SX 42U的APC機架氣流遏制後部組件,寬度爲750mm

致電垂詢
(852) 2579 9699
包括: 安裝指南

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

隔熱安全殼 特點與優勢

  • 可擴充密度
    可擴充密度藉由整合熱通道封閉系統與排列式架構達到更高密度的冷卻力。
  • 通道上方進出
    可以免工具拆卸鑲嵌板,以允許進入通道上方進行布綫和維護
  • EcoLEDgy驅動照明
    集成的高效率LED照明系統,帶有開啓/關閉運動傳感器功能
  • 主動氣流控制
    監視和主動調整遏制系統中的製冷單元氣流,同時針對關鍵IT設備的有效製冷提供可視性。
  • 效率
    提供較熱的返回空氣,使空氣調節設備的容量增加。
  • 安全滑動門
    可在緊急情况下拆掉滑動門以快速退出
  • 天花板磁磚
    關閉散熱通道頂端,以免暖空氣混入室內空氣。
  • 消防安全系統
    根據溫度來向人員報警幷使天花板掉落,從而啓動室內滅火系統來撲滅火灾。UL723s消防安全系統已上市。
  • 模組化設計
    模組化設計提供可擴充的解決方案,讓您隨需求增加冷卻裝置。
  • 單向鎖定的機門
    固定散熱通道,而且萬一發生緊急狀況時可迅速離開。
  • 模塊化戰略
    機械和控制系統的模塊化設計允許通過逐步建立製冷基礎設施來匹配設施的冷却需求。這可以大大降低資本支出,幷在設施的整個生命周期內延緩投資。
  • 靈活性
    支持不同的通道寬度、機架高度、機架深度和單行。支持熱通道和冷通道氣流遏制
  • 空气回流系统
    適用于機房和外部空氣處理系統的集中式熱空氣回流系統能够儘量减少對于通道照明的阻礙,幷能提供來自所含通道的電纜接入。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 中国 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加共和国 , 阿尔及利亚 , 厄瓜多尔 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 赤道几内亚 , 希腊 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 日本 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 马拉维 , 墨西哥 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 波多黎哥 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 萨尔瓦多 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南 , 也门 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

實體標示

  • 最大高度尺寸
    1911mm , 191.1cm
  • 最大寬度尺寸
    750mm , 75.0cm
  • 最大深度尺寸
    196mm , 19.6cm
  • 機架高度
    42U
  • 淨重
    25.6kg
  • 出廠重量
    33.41kg
  • 裝運高度
    152mm , 15.2cm
  • 裝運寬度
    660mm , 66.0cm
  • 裝運深度
    2032mm , 203.2cm
  • 顏色
    Black

認證與保固

  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

429KB

更新時間

2018-06-15

Installation instructions for a rack air rear containment assembly
PDF

大小文本

220KB

更新時間

2018-06-11

Product Overview
頭銜
大小文本
更新時間
Cooling Solutions, Thermal Containment

Category

子類別


APC公司的Smart-ups,750VA,LCD,RM,2U,230V

從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。

SMT750RMI2U
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
NetBotz機架安裝式監視器450 (帶有120/240V電源)

支援多達 2 部攝影機模組、2 個外部感應模組以及最多 18 個萬用感應器。

NBRK0451
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC公司的Smart-UPS RT,6000VA,RM,230V

高密度、雙重電流轉換的在線式電源保護,可調整運作時間

SURT6000RMXLI
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
水平電纜管理器,2Ux4英寸深,單側帶有蓋板

水平式纜線管理配件可協助您將機櫃或機架內部的纜線排列整齊。

AR8600A
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
AP9572
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
機架配電單元,2G,計量式,零U,16A,230V,(18) C13和(2) C19,IEC309電纜

APC公司的計量式機架配電單元(PDU)具有主動計量功能,能够進行能源優化和電路保護。用戶自定義的報警閾值通過實時本地和遠程報警來警告潜在的電路過載,從而能够降低風險。計量式機架PDU能够提供用電數據,可以讓數據中心管理人員對于負載平衡和確定IT環境的規模作出明智的决策,從而降低總體擁有成本。計量式機架PDU包括實際功率監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖緊型IEC插座以及非常緊凑的斷路器。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet界面來訪問和配置機架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)軟件的APC公司InfraStruXure集中管理平臺對這些界面贊賞有加。

AP8858EU3
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
電纜梯架連接套件,機櫃,電纜槽,區域布綫4U修補框架

電纜梯架連接套件包括兩個可調節支架,這種可調節支架可以安裝到針對電纜梯架系統而提供有連接點的各種表面。這種靈活的支架可以連接到各種表面,例如連接到電纜槽頂部作爲一種梯架抬高方法,連接到NetShelter機櫃的櫃頂作爲電纜通往機櫃的直接梯架,幷可作爲架空區域布綫4U修補框架( VDIM33174 )的連接套件。

AR8186
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
17英寸鍵盤抽屜,黑色

拉出式抽屜設計方便您存取及收藏標準的 17 吋鍵盤。

AR8126ABLK
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
APC公司的Smart-UPS,1500VA,LCD,RM,2U,230V

從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。

SMT1500RMI2U
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699
電纜槽,750mm

讓配電線路從 NetShelter SX 機櫃上方通過的纜線槽系統。

AR8571
致電垂詢
(852) 2579 9699
致電垂詢  (852) 2579 9699

顯示 每頁結果